製品概要
製品概要
デモンストレーション回路 2464A-B は、LTC3351を装備した、ホットスワップ可能なフロント・エンド、スーパーキャパシタ状態監視、システム・モニタリング付き、スーパーキャパシタ・チャージャおよびバックアップ・コントローラです。LTC3351には、降圧スーパーキャパシタ・チャージャおよびバックアップ・ブースト・コントローラが含まれています。デュアル入力ホット・スワップFETを装備しており、接続時には突入電流を制御し、過電流障害または入力電力損失の発生時には入力電源を切断します。VCAPがセット・バックアップ電圧を上回る場合、出力理想ダイオードにより、スーパーキャパシタは出力を供給します。キャパシタ・スタック電圧がセット出力電圧まで下がるにつれ、LTC3351は昇圧レギュレータとして働き、スーパーキャパシタの電力がなくなるまで出力を供給します。
対象となる製品
関連資料
-
DC2464A-B - Schematics2018/03/02PDF118K
-
DC2464A - Demo Board Manual2018/02/23PDF2M
-
DC2464A - Design Files2018/02/23ZIP5M