LTC3350
新規設計に推奨大電流スーパーキャパシタ・バックアップ・コントローラ/システム・モニタ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.92
製品情報
- 1個~4個の直列スーパーキャパシタを高効率の同期整流式降圧モードで定電流/定電圧充電
- バックアップ時の昇圧モードにより、スーパーキャパシタの蓄積エネルギーを有効利用
- システムの電圧/電流、容量、ESRをモニタする14ビットA/Dコンバータ
- 過電圧保護用のアクティブなシャント
- アクティブ・バランサ内蔵—バランス抵抗不要
- VIN:4.5V~35V、VCAP(n):コンデンサ当たり最大5V、充電電流/バックアップ電流:10A超
- 設定可能な入力電流制限により、システム負荷をコンデンサの充電電流より優先
- デュアル理想ダイオードPowerPath™コントローラ
- すべてNチャネルFETのチャージャ・コントローラおよびPowerPathコントローラ
- 小型38ピン5mm × 7mm QFNパッケージ
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定
LTC3350は、1個~4個の直列スーパーキャパシタ・スタックの充電およびモニタが可能なバックアップ・パワー・コントローラです。LTC3350の同期整流式降圧コントローラは、NチャネルMOSFETを駆動して定電流/定電圧の充電に対応しており、設定可能な入力電流制限回路を内蔵しています。さらに、降圧コンバータは昇圧コンバータとして逆向きに動作し、スーパーキャパシタ・スタックからバックアップ電源レールに電力を供給できます。バランサを内蔵しているのでバランス抵抗を外付けする必要がありません。また、各スーパーキャパシタには過電圧保護用のシャント・レギュレータが接続されています。
LTC3350は、システムの電圧、電流、スタック容量、スタックESRをモニタしており、これらの全データはI2C/SMBusを介して読み取ることができます。このデュアル理想ダイオード・コントローラは、入力およびスーパーキャパシタからバックアップ・システム電源までの低損失の電力経路にNチャネルMOSFETを使用しています。LTC3350は、高さの低い38ピンの5mm × 7mm × 0.75mm QFN表面実装パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 大電流12VライドスルーUPS
- サーバー/マス・ストレージ/高可用性システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ブック & eBook 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3350EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3350EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3350IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3350IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3350IUHF#WPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3350IUHF#WTRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3350
ソフトウェアおよびシミュレーション 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。