LTC3260
新規設計に推奨低ノイズの2電源反転型チャージ・ポンプ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.69
製品情報
- 入力電圧範囲:4.5V~32V
- 反転型チャージポンプにより–VINを発生
- チャージポンプの出力電流:最大100mA
- 低ノイズの負電圧LDOポスト・レギュレータ(ILDO– = 50mA:最大)
- 低ノイズの独立した正電圧LDOレギュレータ(ILDO+ = 50mA:最大)
- Burst Mode®動作での静止電流:100μA(両方のLDOレギュレータをオンにした状態)
- 設定可能な発振器周波数:50kHz~500kHz
- セラミック・コンデンサによって安定
- 短絡保護/過熱保護
- 高さの低い3mm x 4mmの14ピンDFNパッケージおよび熱特性の向上した16ピンMSOPパッケージ
LTC3260は、正と負の2つのLDOレギュレータを備えた反転型チャージポンプを内蔵した2極性出力の低ノイズ電源です。チャージポンプは4.5V~32Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大100mAの出力電流を供給できます。各LDOレギュレータは最大50mAの出力電流を供給できます。負のLDOポスト・レギュレータはチャージポンプ出力から給電されます。LDOの出力電圧は外付けの抵抗分割器を使用して調整できます。
チャージポンプは低静止電流のBurst Mode動作または低ノイズの固定周波数モードで動作します。Burst Mode動作では、チャージポンプのVOUTは–0.94 • VINで安定化し、2つのLDOレギュレータが両方ともオンした状態でLTC3260に流れる静止電流はわずか100μAです。固定周波数モードでは、チャージポンプは–VINに等しい出力を発生し、固定の500kHzか、外付け抵抗を使用して50kHz~500kHzの間の設定値で動作します。LTC3260は、高さの低い(0.75mm)3mm x 4mmの14ピンDFNパッケージおよび熱特性の向上した16ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 低ノイズの両極性/反転型電源
- 産業用/計測装置用低ノイズ・バイアス発生器
- 携帯型医療機器
- 携帯型計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3260EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3260EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3260EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3260EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3260HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3260HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3260HMSE#WPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3260HMSE#WTRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3260IDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3260IDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3260IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3260IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3260MPMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3260MPMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3260EDE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260EDE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3260IDE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260IDE#TRPBF | 製造中 | |
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3260EDE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260EDE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3260EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3260HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3260IDE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260IDE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3260IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3260MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3260EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260EMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3260EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3260HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3260IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3260MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3260HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3260HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3260HMSE#WPBF | 製造中 | |
| LTC3260HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3260 Demo Circuit - Low Noise ±5V Power Supply from a Single 12V Input (5.5-32V to ±5V @ 50mA)
- LTC3260 Demo Circuit - Low Noise ±12V Power Supply from a Single 15V Input (13-32V to ±12V @ 50mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3260
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。