LTC3205
製造中マルチディスプレイLEDコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 昇降圧フラクショナル・チャージ・ポンプにより、最大92%の効率を達成
- メイン・ディスプレイ用1~4 LED、サブ・ディスプレイ用1~2 LED、RGB LEDディスプレイ向けに電流と調光を個別に制御
- 3線シリアル・インターフェイスを使用してLED電流をプログラム可能
- 最大250mAの連続LED電流
- 0.7%のLED電流マッチング
- 低ノイズ固定周波数動作
- 最小の部品数
- 自動ソフトスタートにより、突入電流を制限
- メインおよびサブ・ディスプレイ向けに4つの調光状態をプログラム可能
- RGBディスプレイ向けに最大4096色の組み合わせが可能
- 低いシャットダウン電流:ICC < 1μA
- 小型24ピン(4mm×4mm)QFNパッケージ
LTC3205は高集積マルチディスプレイLEDコントローラです。このデバイスは高効率の低ノイズ・フラクショナル昇降圧チャージ・ポンプを内蔵し、メインおよびサブの白色LEDディスプレイとRGBカラーLEDディスプレイに電力を供給します。LTC3205はわずか4個の小型セラミック・コンデンサと2本の抵抗を使用するだけで、完全な3ディスプレイLED電源および電流コントローラを構成します。
メイン/サブおよびRGBディスプレイの最大電流は、1本の抵抗で個別に設定できます。各LEDの電流は内部電流源で制御されます。3線シリアル・インターフェイスを介してすべてのディスプレイの調光制御とON/OFF制御が可能です。メインおよびサブ・ディスプレイには4つの調光状態があります。赤(R)、緑(G)、青(B)のLED向けには内部PWMを介して16の調光状態を使用できるので、最大4096色の組み合わせが可能です。
LTC3205のチャージ・ポンプはVINとLED順電圧の状態に基づいて効率を最適化します。このデバイスは降圧モードで起動し、イネーブルされたLED電流源のいずれかが損失状態になると、自動的に昇圧モードに切り換わります。内部回路によって、起動時やモード切換え時の突入電流や過度の入力ノイズを防止します。
LTC3205は高さの低い24ピン(4mm×4mm×0.8mm)QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- 無線PDA
- マルチディスプレイ・ハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3205EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3205EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3205EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3205EUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3205
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3205に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める