LTC2972

新規設計に推奨

設定可能なパワーグッド出力を備えた2チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2つの電源のシーケンス制御、調整、マージニング、および監視
  • フォルトの管理、遠隔測定値のモニタ
  • PMBus準拠のコマンド・セット
  • LTpowerPlay® GUIでのサポート
  • 電源のマージニングまたは調整の精度:目標値の0.25%以内
  • 入力電流をモニタ(±1%)してエネルギーを蓄積
  • チャンネルごとの高速OV/UVスーパーバイザ
  • 複数のアナログ・デバイセズのPSMデバイスにまたがるシーケンシングとフォルト管理の連携
  • 内蔵のEEPROMへの自動フォルト・ログ機能
  • ソフトウェア追加不要の自律動作
  • 構成可能なパワーグッド出力ピン
  • 出力電圧、出力電流、温度、入力電圧、入力電流の正確なモニタ
  • 1.8V ~ 3.3VのI2C/SMBus シリアル・インターフェース
  • レギュレータのIMONピンに直接接続
  • 3.3V、または4.5V~15Vの電源で動作可能
  • 44ピン6mm × 7mm QFNパッケージで供給可能
  • LTpowerPlay®構成および開発ツール
LTC2972
設定可能なパワーグッド出力を備えた2チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
LTC2972 Application Circuit LTC2972 Performance Graph LTC2972 Pin Configuration
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
デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LTC2970
LTC2970-1
新規設計に推奨 デュアルI2C電源モニタおよびマージニング・コントローラ
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする4チャンネルPMBusパワー・システム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC2619A

8 つの電源レールを備えた LTC2972 2 チャンネル PMBus 電源システム・マネージャ

製品詳細

DC2619A は、各種レギュレータへのインターフェースとなる LTC2972 電源システム・マネージャ用のデモンストレーション・システムです。このボードには、8 つの電源を管理する 2 チャンネル LTC2972 デバイスを使用する電源システムのデモンストレーションに必要なすべての回路が搭載されています。8 つの電源には、リニア電圧レギュレータやスイッチング・レギュレータ、および電圧や電流を検知するさまざまな方法をデモンストレーションすることを目的とした電源が含まれます。このデモ用ボードは、高度な 8 チャンネルのプログラマブルな電源システムを提供します。

LTC2972 は 2 チャンネル I2C/SMBus/PMBus 電源システム・マネージャで、入力電流と電力量を正確に計測できます。このデバイスは、入力電流と入力電圧をモニタし、入力電力と電力量を計算します。DC2619A は 8 つの電源をシーケンス/トリム/マージン付け、監視、モニタし、故障ログを作成する LTC2972 の能力を実証します。LTC2972 は、各チャンネルの出力電圧と出力電流をモニタし、さらに外部温度センサーと LTC2972 自体の内部ダイ温度もモニタします。

DC2619A ボードは、8 つの独立した電源レールを内蔵しています。+5 V/–5 V レールはスイッチド・キャパシタ LTC3260 レギュレータをベースとしており、1.0 V/1.2 V レールは LTC3633 スイッチング・レギュレータによって給電され、1.5 V/1.8 V レールは LTC3405A スイッチング・レギュレータ、2.5/3.3 V レールは LT3086/LT3055 リニア電圧レギュレータによって給電されます。このボードはこれらの電圧に基づいて事前設定済みであり、帰還抵抗で再度設定できます。

LTpowerPlay® グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)は、このデモンストレーション・システムをサポートしており、LTC2972 のフル機能を完全に制御できます。合わせて、LTpowerPlay ソフトウェアと DC2619A ハードウェア・システムは、LTC2972 の構成設定値を設計しテストするための強力な開発環境を作り出します。LTpowerPlay は、LTC2972 の内部 EEPROM またはプロジェクト・ファイルにこれらの設定値を保存します。このソフトウェアは構成設定値とパワー・システム・マネージメント IC からのリアルタイム計測値をすべて表示します。遠隔測定がアクセスを容易にし、LTC2972 が作成する障害ログのデコーディングを可能にします。このボードには、DC2619A 上の 8 つの電源レールに適した EEPROM 値が事前にプログラムされています。プラグ・アンド・プレイにより、接続するだけで使用できます。

LTpowerPlay を使用した Linear Express® の事前プログラム済みデバイスをご注文ください。

以下の項目が必要です。

  • +12 VDC 電源
  • USB-to-I2C/SMBus/PMBus コントローラ(DC1613)
  • LTpowerPlay ソフトウェア

eval board
DC2739A

LTC2972 4-Channel PMBus Power System Manager with LTM4644 Quad 4A Power Supply

機能と利点

  • Sequence, Trim, Margin, and Supervise Four Power Supplies
  • Manage Faults, Monitor Telemetry, and Create Fault Logs
  • PMBus Compliant Command Set
  • Supported by LTpowerPlay GUI
  • Margin or Trim Supplies to 0.25% Accuracy
  • Four IOUT and One IIN Monitor
  • Input Power Measurement and Energy Accumulation
  • Fast OV/UV Supervisors per Channel
  • Multichannel Fault Management
  • Automatic Fault Logging to Internal EEPROM
  • Operates Autonomously without Additional Software
  • Monitors: Voltage, Current, Power, Temperature
  • 4-Channel Time-Based Output Sequencer
  • I2C/SMBus Serial Interface
  • Powered from 4.5V to 14V

製品詳細

The DC2739A is a two-board demonstration system consisting of the DC2675A and DC2363A. The DC2675A contains all the circuitry needed to use two LTC®2972 Power System Managers to control four power supplies. The DC2363A contains four power supplies (LTM®4644-1quad 4A µModule® regulator) which are configured to be controlled by the two LTC2972 devices. The DC2363A and DC2675A demo boards together provide a sophisticated 4-channel digitally programmable power supply system.

The LTC2972 is a 2-channel I2C/SMBus/PMBus Power System Manager that features accurate input current and energy measurement. The device monitors input current and input voltage, and calculates input power and energy. The DC2675A demonstrates the ability of the LTC2972 to sequence, trim, margin, supervise, monitor, and log faults for four power supplies. The LTC2972 monitors each channel’s output voltage and output current and also monitors its own internal die temperature.

The DC2363A is a single circuit board that contains four independent power supply rails. The board employs a single LTM4644 4-channel 4A DC/DC regulator. The board is pre-configured with 1.0V, 1.5V, 2.5V, and 3.3V supply rails and may be reconfigured with feedback resistors.

The LTpowerPlay® graphical user interface (GUI) supports this demonstration system and enables complete control of all the features of the LTC2972. Together, the LTpowerPlay software and DC2739A hardware system create a powerful development environment for designing and testing configuration settings of the LTC2972. LTpowerPlay stores these settings in the LTC2972’s internal EEPROM or in a project file. The software displays all of the configuration settings and real time measurements from the Power System Management IC. Telemetry allows easy access and decoding of the fault log created by the LTC2972. The board comes preprogrammed with the EEPROM values appropriate for the four power supply rails on the DC2739A. Just plug and play!

Multiple DC2739A boards can be cascaded together to form a high channel count power supply (see Multi-Board Arrays). This cascaded configuration demonstrates features of the LTC Power System Management ICs which enable timing and fault information that is shared across multiple Power System Management ICs. The user can configure up to eight DC2739A boards, thereby controlling up to 32 separate power supply rails. Larger board arrays can be built using programmable I2C base addresses or bus segmentation.

Order preprogrammed devices from Linear Express using LTpowerPlay.
The following items are required:

  • +12VDC Power Supply
  • USB-to-I2C/SMBus/PMBus Controller (DC1613)
  • LTpowerPlay Software

eval board
DC2691A

2 チャンネル PMBus 電源システム・マネージャ用のLTC2972 プログラミング・ボード

機能と利点

電源システム・マネージャ機能
  • シーケンス、トリム、マージン、電源供給を監視
  • 故障を管理、遠隔測定を監視、故障ログを作成
  • PMBus 準拠のコマンド・セット
  • LTpowerPlay GUI によるサポート
  • 電源を±0.25%の精度にマージンまたはトリム付け
  • 入力電流(±1 %)を監視し、電力量を積算
  • チャンネルごとの高速 OV/UV 監視回路
  • マルチチャンネル障害管理をサポート
  • 内部 EEPROM に自動的に障害ログを記録
  • 追加ソフトウェアなしで自動動作
  • OV/UV VOUT および 1つのVIN 監視機能
  • VIN、VOUT、IIN、IOUTおよび温度を監視
  • 時間ベースの出力シーケンサ
  • I2C/SMBus シリアル・インターフェース
  • 3.3 V、または 4.5 V ~ 15 V から給電可能
  • レギュレータの IMON ピンに直接接続
  • 44 ピン 6 mm × 7 mm QFN パッケージを採用

製品詳細

DC2691A プログラミング・ボードは、LTC2972のEEPROMをプログラミングおよび検証するのに必要な回路を含んでいます。このボードには二枚貝の殻のようなプログラミング・ソケットが付属しています。工場出荷設定に対応するLTpowerPlay® *.projファイルはGUI形式です。

EEPROM の内容を正しくプログラミングおよび検証するには、LTpowerPlayソフトウェアをダウンロードおよびインストールしてください(GUI)。

また、I2C/SMBus/PMBusコントローラに接続する、Linear TechnologyのDC1613 USBも必要です。

DC2619A
8 つの電源レールを備えた LTC2972 2 チャンネル PMBus 電源システム・マネージャ
DC2619A_UG-1410 DC2619A_UG-1410 Application Circuit
DC2739A
LTC2972 4-Channel PMBus Power System Manager with LTM4644 Quad 4A Power Supply
DC2739A Evaluation Board DC2739A Evaluation Board - Top View DC2739A Evaluation Board - Bottom View
DC2691A
2 チャンネル PMBus 電源システム・マネージャ用のLTC2972 プログラミング・ボード
DC2691A Evaluation Board DC2691A Evaluation Board - Top View DC2691A Evaluation Board - Bottom View DC2691A

最新のディスカッション

最近表示した製品