LTC2970
LTC2970-1
新規設計に推奨
デュアルI2C電源モニタおよびマージニング・コントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.81
製品情報
- リファレンスを内蔵し、全未調整誤差が±0.5%未満の14ビットΔΣA/Dコンバータ
- 1倍電圧バッファ付きデュアル8ビットIDAC
- リニア電圧サーボがIDAC出力をランプアップまたはランプダウンすることによって電源電圧を調整
- I2Cバス・インタフェース(SMBus互換)
- ユーザ設定可能な広範囲のフォルト・モニタ
- 温度センサを内蔵
- 4mm × 5mmの24ピンQFNパッケージで供給
LTC2970は、SMBus互換のI2Cバス・インタフェースを備えたデュアル電源モニタおよびマージニング・コントローラです。低ドリフトのリファレンスと14ビットΔΣA/Dコンバータを内蔵しているので、電源電圧、負荷電流、または内部のダイ温度を正確に測定できます。設定可能な過電圧フォルト状態と低電圧フォルト状態については、フォルト管理によってALERTをアサートすることができます。電圧バッファ内蔵の2つの8ビットIDACにより、DC/DCコンバータ出力電圧を高精度にプログラムできます。また、ADCを使用して電源を目的の電圧に自動的にサーボ制御するようIDACを設定できます。LTC2970-1には、複数の電源を制御方式でオン/オフできるトラッキング機能が追加されています。
バスのアドレスは、ASEL0ピンとASEL1ピンを結線することにより、可能な9種類の組み合わせのいずれかに設定されます。LTC2970/ LTC2970-1は、24ピンの4mm × 5mm QFNパッケージに収容されています。
アプリケーション
- デュアル電源電圧サーボ
- 電源電圧および電流のモニタ
- プログラム可能な電源
- プログラム可能なリファレンス
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
インフォメーション 1
ビデオ 1
プレス・リリース 1
LT Journal 1
製品セレクタ・カード 2
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2970CUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2970CUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2970CUFD-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2970CUFD-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2970HUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2970HUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2970HUFD-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2970HUFD-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2970IUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2970IUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2970IUFD-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2970IUFD-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。