LTC2951

新規設計に推奨

プッシュボタン・オン/オフ・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 調整可能なプッシュボタン・デバウンスおよび遅延タイマ
  • 低消費電流:6μA
  • 広い動作電圧範囲:2.7V~26.4V
  • EN 出力(LTC2951-1)により、DC/DCコンバータ制御が可能
  • EN 出力(LTC2951-2)により、回路ブレーカ制御が可能
  • シンプルなインタフェースにより、マイクロプロセッサをスムーズにシャットダウン可能
  • プルアップ抵抗搭載の高入力電圧PBピン
  • PB入力に対する±10kV ESD HBM
  • KILLコンパレータ入力の高精度スレッショルド: 0.6V
  • 8ピン3mm×2mm DFN およびThinSOT™パッケージ
LTC2951
プッシュボタン・オン/オフ・コントローラ
Turn-On Debounce Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6991 製造中 TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2951-1
  • LTC2951-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC826C

LTC2950-2/LTC2951-2プッシュボタン・オン/オフ・コントローラ2.7V ≤ VIN ≤ 26.4V

製品詳細

デモ回路826C-Aおよび826C-BはそれぞれLTC2950-2とLTC2951-2を搭載しています。これらは低消費電力で広い入力電圧範囲が特長のプッシュボタン・オン/オフ・コントローラです。プッシュボタン・スイッチは/PBピンをグラウンドに短絡して、/ENピンをローにセットします。/PBを2度目にグラウンドに短絡して以降は、/ENピンをハイにリセットします。/ENピンはDC/DCコンバータ・シャットダウンに接続して回路のオン/オフを制御するために使用されます。オン/オフはDC826C-A/DC826C-Bの緑色のLEDでシミュレーションされます。


 


DC826C
LTC2950-2/LTC2951-2プッシュボタン・オン/オフ・コントローラ2.7V ≤ VIN ≤ 26.4V
DC826C - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品