LTC2664
製造中最大10ppm/°Cのリファレンスを内蔵したクワッド16ビット/12ビット±10V電圧出力SoftSpan D/Aコンバータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.88
製品情報
- 最大10ppm/°Cの高精度リファレンス
- 出力範囲を個別にプログラム可能:0V~5V、0V~10V、±2.5V、±5V、±10V
- 全ての範囲で完全な16ビット/12ビット分解能
- 最大INL 誤差:±4LSB(16ビット)
- ソフトウェアまたは専用のピンを介してA/Bを切り替え
- 補助入力付きのアナログ・マルチプレクサ
- 全温度範囲で単調性を保証
- 内部リファレンスまたは外部リファレンス
- ±10mAの出力駆動電流を保証
- 1.8V~5VのSPIシリアル・インタフェース
- 32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージ
LTC2664は、高精度リファレンスを内蔵した、4チャネル、16/12ビット±10Vデジタル/アナログ・コンバータ・ファミリです。これらのデバイスは単調性が保証されており、レール・トゥ・レールの出力バッファを内蔵しています。これらのSoftSpan™D/Aコンバータの出力電圧範囲は、±10Vまでの5種類です。各チャネルの範囲は個別にプログラム可能です。あるいは、デバイスをハードウェアで構成して固定電圧範囲で動作させることもできます。
内蔵の2.5Vリファレンスは各チャネルとは別個にバッファされます。外部リファレンスは追加の範囲オプションとして使用できます。また、LTC2664は専用ピンまたはソフトウェアの切り替えコマンドによるA/Bの切り替え機能も内蔵しています。
SPI/Microwire 互換の3線式シリアル・インタフェースは、最小1.71Vのロジック・レベル、最大50MHzのクロック・レートで動作します。
アプリケーション
- 光通信
- 計測機器
- データ収集
- 自動テスト装置
- プロセス制御および産業用オートメーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2664CUH-12#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2664CUH-12#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2664CUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2664CUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2664HUH-12#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2664HUH-12#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2664HUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2664HUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2664IUH-12#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2664IUH-12#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2664IUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2664IUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2664CUH-12#PBF | 製造中 | |
| LTC2664CUH-12#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2664CUH-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2664CUH-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2664HUH-12#PBF | 製造中 | |
| LTC2664HUH-12#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2664IUH-12#PBF | 製造中 | |
| LTC2664IUH-12#TRPBF | 製造中 | |
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2664HUH-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2664HUH-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2664IUH-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2664IUH-16#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。