LTC2498

製造中

Easy Drive入力電流キャンセル機能付き24ビット8/16チャネル・デルタシグマ ADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大8つの差動入力または最大16のシングルエンド入力
  • Easy Drive™技法により、差動入力電流がゼロのレール・トゥ・レール入力が可能
  • 最大限の精度で高インピーダンス・センサを直接デジタル化
  • RMSノイズ:600nV
  • 高精度温度センサを内蔵
  • GND~VCC の入力/リファレンス同相範囲
  • 50Hz、60Hzまたは50Hz/60Hz 同時の除去モードをプログラム可能
  • INL が2ppm、ミッシングコードなし
  • オフセットが1ppm、フルスケール誤差が15ppm
  • 2倍速モード(内部発振器を使用時15Hz)
  • 待ち時間なし:新しいチャネルの選択後もデジタルフィルタは1 サイクルでセトリング
  • 2.7V~5.5V 単一電源動作(0.8mW)
  • 内部発振器
  • 5mm×7mm の小型QFN パッケージ
LTC2498
Easy Drive入力電流キャンセル機能付き24ビット8/16チャネル・デルタシグマ ADC
Data Acquisition System with Temperature Compensation Internal Sensor Absolute Temperature Error Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
温度センサー 1
LTC2995 製造中 アラート出力を備えた温度センサ/デュアル電圧モニタ
電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
発振器 1
LTC6991 製造中 TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1011A-A

LTC2498 Demo Board | 24-bit, 8-Channel ADC, Requires DC2026

製品詳細

DC1011A-A: Demo Board for the LTC2498 24-Bit 8-/16-Channel ΔΣ ADC with Easy Drive Input Current Cancellation.

eval board
DC1410A-A

LTC2498 Demo Board | Load Cell Digitizer Application, Requires DC2026C

製品詳細

Demonstration circuit 1410A shows a compact, high resolution solution for measuring Wheatstone bridge type sensors for load, pressure, temperature, acceleration, and many other physical quantities.


Assembly type A features the LTC2498, an 8-/16-channel, 24-bit ΔΣ ADC with easy drive inputs. Key DC specifications include 2ppm INL, 1ppm offset, 25ppm full-scale error and 10nV/°C offset drift. In the 6.8Hz/600nVRMS mode, input normal mode rejection of 50Hz and 60Hz noise is better than 87dB.

DC1011A-A
LTC2498 Demo Board | 24-bit, 8-Channel ADC, Requires DC2026
DC1011A-A Demo Board DC1011A-A Demo Board DC1011A-A Demo Board DC1011A-A Demo Board DC1011A-A - Schematic
DC1410A-A
LTC2498 Demo Board | Load Cell Digitizer Application, Requires DC2026C
DC1410A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品