LTC2483
製造中16-Bit ADC with Easy Drive Input Current Cancellation and I2C Interface
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.55
製品情報
- Easy Drive Technology Enables Rail-to-Rail Inputs with Zero Differential Input Current
- Directly Digitizes High Impedance Sensors with Full Accuracy
- 600nV RMS Noise, Independent of VREF
- GND to VCC Input/Reference Common Mode Range
- 2-Wire I2C Interface
- Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection
- 2ppm (0.25LSB) INL, No Missing Codes
- 1ppm Offset and 15ppm Full-Scale Error
- No Latency: Digital Filter Settles in a Single Cycle
- Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
- Internal Oscillator
- Six Addresses Available and One Global Address for Synchronization
- Available in a Tiny (3mm × 3mm) 10-Lead DFN Package
The LTC®2483 combines a 16-bit plus sign No Latency ΔΣTM analog-to-digital converter with patented Easy DriveTM technology and I2C digital interface. The patented sampling scheme eliminates dynamic input current errors and the shortcomings of on-chip buffering through automatic cancellation of differential input current. This allows large external source impedances and input signals, with rail-torail input range to be directly digitized while maintaining exceptional DC accuracy.
The LTC2483 allows a wide common mode input range (0V to VCC) independent of the reference voltage. The reference can be as low as 100mV or can be tied directly to VCC. The noise level is 600nV RMS independent of VREF. This allows direct digitization of low level signals with 16- bit accuracy. The LTC2483 includes an on-chip trimmed oscillator, eliminating the need for external crystals or oscillators and provides 87dB rejection of 50Hz and 60Hz line frequency noise. Absolute accuracy and low drift are automatically maintained through continuous, transparent, offset and full-scale calibration.
Applications
- Direct Sensor Digitizer
- Weight Scales
- Direct Temperature Measurement
- Strain Gauge Transducers
- Instrumentation
- Industrial Process Control
- DVMs and Meters
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2483CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2483CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2483IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2483IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC2483CDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2483CDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2483IDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2483IDD#TRPBF | 製造中 | |
|
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC2483CDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2483CDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2483IDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2483IDD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
| マッチング抵抗およびトランジスタ 1 | ||
| LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
| レベル変換器 & バッファ 1 | ||
| LTC4317 | 製造中 | デュアルI2C/SMBusアドレス変換器 |
| 温度センサー 1 | ||
| LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
| 電圧リファレンス 1 | ||
| LT6660 | 製造中 | 2mm×2mm DFNパッケージの小型マイクロパワー高精度シリーズ・リファレンス |
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2483に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める