LTC2481
製造中Easy Drive入力電流キャンセル機能およびI2C インタフェース付き16ビット・デルタシグマADC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.25
製品情報
- Easy Drive™技術により、差動入力電流がゼロのレール・トゥ・レール入力が可能
- 最高の精度で高インピーダンスのセンサを直接デジタル化
- プログラム可能な利得:1~256
- 入力/リファレンス同相範囲:GND~VCC
- 2線I2Cインタフェース
- 50Hz、60Hz、または50Hz/60Hz同時の除去モードをプログラム可能
- INL:2ppm (0.25LSB)、欠落コードなし
- オフセット:1ppm、フルスケール誤差:15ppm
- 2倍速モードを選択可能
- 待ち時間なし:デジタル・フィルタにより1サイクル以内に安定化
- 2.7V~5.5Vの単一電源動作
- 内部発振器
- 6つのアドレスと1つの同期用グローバル・アドレス
- 小型(3mm × 3mm) 10ピンDFN パッケージ
LTC2481は、16ビットの正符号No Latency ΔΣ™アナログ-デジタル・コンバータ、特許取得のEasy Drive技法、I2C デジタル・インタフェースを組み合わせたデバイスです。特許取得のサンプリング回路は、差動入力電流の自動キャンセルにより、ダイナミック入力電流誤差や内部バッファの欠点を排除します。このため、優れたDC精度を維持しながら、大きい外部ソース・インピーダンスを許容し、レール・トゥ・レールの入力範囲の入力信号を直接デジタル化できます。
LTC2481は利得を設定可能な回路と発振器を内蔵しています。LTC2481はI2Cインタフェースを介して、1~256の利得を8段階で設定し、外部信号または内部温度センサをデジタル化し、50Hz、60Hz または50Hz/60Hz同時のライン周波数を除去するように構成可能です。また、2倍速モード動作にも設定可能です。
LTC2481では、リファレンス電圧と関係なく、広い同相入力電圧範囲(0V~VCC)が可能です。リファレンスは最小100mVにすることも、VCCに直接接続することもできます。LTC2481は調整済みの発振器を内蔵しているので、外付けの水晶発振子や発振器が不要です。オフセットとフルスケールの較正が絶え間なく透過的に行われるので、絶対精度と低ドリフトが自動的に維持されます。
アプリケーション
- ダイレクト・センサ・デジタイザ
- 秤
- 直接温度測定
- 歪みゲージ・トランスジューサ
- 計測器
- 産業用プロセス制御
- DVMおよびメータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2481CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2481CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2481HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2481HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2481IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2481IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC2481CDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2481CDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2481HDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2481HDD#TRPBF | 製造中 | |
|
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC2481CDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2481CDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2481HDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2481HDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2481IDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2481IDD#TRPBF | 製造中 | |
|
4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC2481IDD#PBF | 製造中 | |
| LTC2481IDD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
| インターフェース・トランシーバ & アイソレータ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
| マッチング抵抗およびトランジスタ 1 | ||
| LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
| レベル変換器 & バッファ 1 | ||
| LTC4317 | 製造中 | デュアルI2C/SMBusアドレス変換器 |
| 電圧リファレンス 1 | ||
| LT6660 | 製造中 | 2mm×2mm DFNパッケージの小型マイクロパワー高精度シリーズ・リファレンス |