LTC2315-12

製造中

TSOTに収容した12ビット、5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スループット・レート:5Msps
  • 欠落コードのない12ビットを保証
  • 内部リファレンス:2.048V/4.096V(入力範囲を設定)
  • 低ノイズ:SNR:73dB
  • 低消費電力:5Mspsおよび5Vで6.4mA
  • 2種類の電源電圧範囲:3V動作/5V動作   
  • 標準の電源電流が1μA未満のスリープ・モード
  • 1回の変換サイクルより短い時間で迅速に起動するナップ・モード
  • 1.8V~5Vの独立したデジタルI/O電源
  • SPI互換の高速シリアルI/O
  • -40℃~125℃での動作を保証
  • 8ピンTSOT-23パッケージ
LTC2315-12
TSOTに収容した12ビット、5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
5V Supply, Internal Reference, 5Msps, 12-bit Sampling ADC 16k Point FFT, fS = 5Msps, fIN = 500kHz Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 3

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
オペアンプ(OPアンプ) 2
LT6230 製造中 215MHz、レール・トゥ・レール出力、1.1nV/√Hz、3.5mAオペアンプ・ファミリ
LT6236 新規設計に推奨 レール・トゥ・レール出力の215MHz、1.1nV/√Hzオペアンプ/SAR A/Dコンバータ・ドライバ
電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1563A-A

LTC2315-12 Demo Board | 12-bit, 5Msps Serial SAR ADC with 20ppm/°C (Max) Internal Reference in TSOT-8 (Requires DC2026 or DC718)

製品詳細

DC1563A-A: Demo Board for the LTC2315-12 12-Bit, 5Msps Serial Sampling ADC in TSOT.


 


DC1563A-A
LTC2315-12 Demo Board | 12-bit, 5Msps Serial SAR ADC with 20ppm/°C (Max) Internal Reference in TSOT-8 (Requires DC2026 or DC718)
DC1563A-A Demo Board DC1563A-A Demo Board DC1563A-A Demo Board DC1563A-A Demo Board DC1563A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC2315-12に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品