LTC2175-14
製造中14ビット、125Msps低消費電力クワッドADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$172.91
製品情報
- 4チャネル同時サンプリングADC
- SNR:73.1dB
- SFDR:88dB
- 低消費電力:558mW/450mW/376mW(合計)、140mW/113mW/94mW(チャネル当たり)
- 単一1.8V 電源
- シリアルLVDS出力:チャネル当たり1ビットまたは2ビット
- 選択可能な入力範囲:1VP-P~2VP-P
- 800MHzのフルパワー帯域幅サンプル/ホールド
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPIポート
- ピン互換の14ビットおよび12ビット・バージョン
- 52ピン(7mm × 8mm) QFNパッケージ
LTC2175-14/LTC2174-14/LTC2173-14 は、高周波の広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する4チャネル同時サンプリング14ビットA/D コンバータです。SNRが73.1dB、 SFDRが88dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。0.15psRMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能を維持しながら IF 周波数をアンダーサンプリングできます。
DC仕様では、±1LSB (標準)のINLと ±0.3LSB (標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは1.2 LSBRMSと低く抑えられています。
デジタル出力はシリアルLVDSなので、 データライン数を最小限に抑えることができます。各チャネルは一度に2ビットを出力します (2レーン・モード)。 低いサンプリング・レートでは、チャネル当たり1ビットの選択肢(1レーン・モード)もあります。LVDS ドライバはオプションの内部終端を備え、出力レベルを調整できるので、クリーンな信号完全性を確保します。
ENC+ およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS 入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、内蔵のクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルにおいてフルスピードで高性能を達成できます。
| Bits | |
| LTC2175-12 | 12 |
| LTC2175-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- セルラー基地局
- ソフトウェア無線
- 携帯型医療用画像処理
- マルチチャネル・データ収集
- 非破壊試験
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2175CUKG-14#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2175CUKG-14#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2175IUKG-14#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2175IUKG-14#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 2 | ||
| LTM9011-14 | 製造中 | 14ビット、125Msps 低消費電力オクタルADC |
| LTM9012 | 新規設計には非推奨 | ドライバを内蔵した14ビット、125MspsクワッドA/Dコンバータ |
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| LTC6946 | 最終販売 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |
| 差動アンプ 1 | ||
| LTC6406 | 最終販売 | 3GHz、低ノイズ、レール・トゥ・レール入力差動アンプ/ドライバ |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTM9011-14 | 製造中 | 14ビット、125Msps 低消費電力オクタルADC |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2175-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める