LTC1735

製造中

高効率同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 同期可能/プログラム可能な固定周波数
  • OPTI-LOOP™補償により、COUTを最小化
  • ±1%の出力電圧精度
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
  • 広いVIN範囲:4V~36V動作
  • VOUT範囲:0.8V~6V
  • 電流フォールドバック機能を搭載
  • 出力過電圧クローバ保護
  • 無効化オプション付きラッチ式短絡シャットダウン・タイマ
  • 低損失動作:99%デューティ・サイクル
  • 強制連続動作制御ピン
  • プログラム可能なソフトスタート(オプション)
  • リモート出力電圧センス
  • パワーグッド出力(LTC1735Fのみ)
  • ロジック制御によるマイクロパワー・シャットダウン:IQ < 25μA
  • わずかな部品変更でLTC1435とピン互換
  • 16ピン細型SSOPおよびSOパッケージ、20ピンTSSOPパッケージ(LTC1735Fのみ)で供給
LTC1735
高効率同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
Figure 1. High Efficiency Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1735
  • LTC1735-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC222A

LTC1735CS | 10A Synchronous Buck Regulator, VIN = 5.5V to 28V, VOUT = 1.6V to 5V (Thru-Hole Caps)

製品詳細

DC222A: Demo Board for the LTC1735 High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator.

eval board
DC247A

LTC1735CS | CPU Low Voltage High Current Supply, VIN = 6V to 26V, VOUT = 1.6V @ 9A (thru-hole caps)

製品詳細

DC247A:Demo Board for the LTC1735 High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator.

DC222A
LTC1735CS | 10A Synchronous Buck Regulator, VIN = 5.5V to 28V, VOUT = 1.6V to 5V (Thru-Hole Caps)
DC222A - Schematic
DC247A
LTC1735CS | CPU Low Voltage High Current Supply, VIN = 6V to 26V, VOUT = 1.6V @ 9A (thru-hole caps)
DC247A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品