LTC1661
製造中MSOPパッケージ マイクロパワー・デュアル
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.95
製品情報
- 小型:8ピンMSOPに2個の10ビットDACを搭載 - SO-8のボード・スペースの半分
- 超低消費電流:バッテリ寿命を延長するDACあたり60μAおよび1μAのスリープ・モード消費電流
- 広い2.7V~5.5Vの電源範囲で動作
- ダブル・バッファ構成により個別または同時DAC更新が可能
- 1000pFをドライブ可能なレール・トゥ・レール電圧出力
- リファレンス範囲には0V~VCC比例出力のために 電源が含まれる
- シュミット・トリガ入力付き3線シリアル・インタフェース
- 微分非直線性:
LTC1661は、2個の高精度アドレス可能10ビット・デジタル-アナログ・コンバータ(DAC)を1個の小型MS8パッケージに集積しています。各バッファ付きDACは合計で60μAの電源電流しか消費しませんが、5mAを超えるDC出力電流を供給しながら最大1000pFの容量性負荷を確実にドライブできます。スリープ・モードでは、全電源電流はさらに無視できる1μAまで減少します。
独自の固有単調性電圧補間アーキテクチャは、きわめて小さな外部フォーム・ファクタを許容し、優れたリニアリティを提供します。ダブルバッファされた入力ロジックは、同時更新機能を備えており、スリープ・モードを中断することなく、どちらのDACへの書込みにも使用できます。
LTC1661は、超低消費電流、省電力スリープ・モード、および非常にサイズがコンパクトなので、バッテリ駆動アプリケーションに最適であり、使いやすさ、高性能、広い電源電圧範囲などの特徴を備えているので、汎用コンバータとして優れた製品です。
さらに多くの出力と高い実装密度が必要な場合は、LTC1660マイクロパワー・オクタル10ビットDACを参照してください。
アプリケーション
- モバイル通信
- デジタル制御のアンプとアッテネータ
- 携帯用バッテリ駆動機器
- 製造のための自動較正
- リモート工業用装置
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1661CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1661CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1661CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1661IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1661IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1661IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1661CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1661CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1661IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1661IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1661CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1661CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1661IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1661IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1661CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1661IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1661CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1661IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1661CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1661IN8#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。