LTC1629

製造中

PolyPhaseデュアル、高効率同期整流式 降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1~12フェーズで動作するデュアル・コントローラ
  • 所要入力容量と電源誘導ノイズを低減
  • 電流モード制御による電流分担
  • フェーズ・ロック可能な固定周波数:150kHz~300kHz
  • 1.8MHzの有効スイッチング周波数
  • 真のリモート・センシング差動アンプ
  • OPTI-LOOP™補償によりCOUTを低減
  • 出力電圧精度±1%
  • 広いVIN範囲:4V~36V動作
  • 低損失動作:99%デューティ・サイクル
  • 調整可能なソフト・スタート電流ランプ
  • 内部電流フォールドバック+シャットダウン・タイマ
  • 過電圧ソフトラッチにより誤トリップを排除
  • マイクロパワー・シャットダウン
  • A28ピンSSOPパッケージで供給
LTC1629
PolyPhaseデュアル、高効率同期整流式 降圧スイッチング・レギュレータ
Figure 1. High Current Dual Phase Step-Down Converter Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
  • LTC1629
  • LTC1629-6
  • LTC1629-PG
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC311A

LTC1709-9EG / LTC1629CG | 4-Phase High Current Power Supply, VIN = 12V, VOUT = 1.1V~1.8V @ 60A

製品詳細

DC311A Demo Board for:
LTC1629 PolyPhase, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulator
LTC1709-9 2-Phase, 5-Bit VID, Current Mode, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulators

eval board
DC352A

LTC1629CG LTC1628-SYNC | PolyPhase Dual Output High Current Power Supply, 5V to 14VIN, 1.6VOUT @ 52A Max., 2.5VOUT @ 15A Max (Thru-Hole Input Caps)

製品詳細

DC352A Demo Board for:
LTC1629 PolyPhase, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulator
LTC1628-SYNC High Efficiency, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator

eval board
DC226A

LTC1629CG | Polyphase DC-DC Converter, 5 to 13VIN, 3.3VOUT @ 20A

製品詳細

DC226A: Demo Board for the LTC1629 PolyPhase, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulator.

eval board
DC256A

LTC1629CG | 6 Phase, Very High Current, Low Voltage Power Supply, 5 to 12VIN, 3.3VOUT @ 90A or 5VOUT @ 60Amps

製品詳細

DC256A: Demo Board for the LTC1629 PolyPhase, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulator.

DC311A
LTC1709-9EG / LTC1629CG | 4-Phase High Current Power Supply, VIN = 12V, VOUT = 1.1V~1.8V @ 60A
DC311A - Schematic
DC352A
LTC1629CG LTC1628-SYNC | PolyPhase Dual Output High Current Power Supply, 5V to 14VIN, 1.6VOUT @ 52A Max., 2.5VOUT @ 15A Max (Thru-Hole Input Caps)
DC352A - Schematic
DC226A
LTC1629CG | Polyphase DC-DC Converter, 5 to 13VIN, 3.3VOUT @ 20A
DC226A - Schematic
DC256A
LTC1629CG | 6 Phase, Very High Current, Low Voltage Power Supply, 5 to 12VIN, 3.3VOUT @ 90A or 5VOUT @ 60Amps
DC256A - Schematic

最新のディスカッション

LTC1629に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品