LT8619
LT8619-5

新規設計に推奨

静止電流 6 μA の 60 V、1.2 A 同期整流モノリシック降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲: 3 V ~ 60 V
  • 高速最小スイッチ・オン時間: 30 ns
  • 超低静止電流バースト・モード動作:
    • 6 μA IQ、12 VIN ~ 3.3 VOUT を制御
    • 無負荷での 10 mVP-P 出力リップル
  • 同期可能/プログラマブルな固定周波数の強制連続モード動作: 300 kHz ~ 2.2 MHz
  • 低ドロップアウト: 0.5 A で 360 mV
  • 低 EMI
  • 高効率の同期動作:
    • 0.5 A、12 VIN から 5 VOUT で 92 % の効率
    • 0.5 A、12 VIN から 3.3 VOUT で 90 % の効率
  • 高精度 1 V イネーブル・ピン閾値
  • 内部ソフト・スタート機能と補償機能
  • パワーグッド・フラグ
  • 小型の熱強化型 16 ピン MSOP パッケージと 10 ピン(3 mm × 3 mm)DFN パッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT8619
LT8619-5
静止電流 6 μA の 60 V、1.2 A 同期整流モノリシック降圧レギュレータ
LT8619/L8619-5 Application Circuit LT8619/L8619-5 Performance Graph LT8619/L8619-5 Pin Configuration LT8619/L8619-5 Pin Configuration
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
ホット・スワップ・コントローラ 2
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8619
  • LT8619-5

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8619
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2137A

LT8619、静止電流6µAの60V、1.2A同期整流モノリシック降圧レギュレータ

製品詳細

デモ回路2137Aは、LT®8619を使用した、モノリシック降圧DC/DCスイッチング・レギュレータです。LT8619は 高効率、高速の同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、わずか6µAの静止電流しか消費しません。このデモ回路は、6V~48Vの入力で5V、1.2Aの出力を提供するように設計されており、トランジェント入力電圧は最大60Vです。入力範囲が広いため、オートモーティブ、工業用システム、テレコム電源など、様々な電源を安定化させるのに適しています。電源スイッチ、補償回路、およびその他の必要な回路が、LT8619パッケージ内にあるため、外付け部品は最小限であり、設計がシンプルになります。

LT8619のスイッチング周波数は、発振器抵抗または300kHz~2.2MHzの範囲の外部クロックによってプログラムすることができます。デモ回路2137Aのデフォルト周波数は2MHzです。このデモ用ボードのSYNCピンは、デフォルトでは低リップルBurst Mode®(バースト・モード)動作用にグラウンド(JP1のBURST位置)に接続されています。外部クロックと同期するには、JP1をSYNCに動かし、外部クロックをSYNC端子に入力します。RT抵抗(R4)は、LT8619の内部スイッチング周波数を最も低い同期入力以下に設定するように選ぶ必要があります。クロック同期中、コントローラは強制連続モードになります。JP1シャントを動かすことにより、パルススキッピング・モードと強制連続モードから選択することができます。

低リップル・バースト・モード動作では、軽負荷状態で出力リップルを低く抑えながら効率を向上できます。図1は、バースト・モード動作での12V入力および24V入力の場合の回路の効率を示しています(VIN端子からの入力によりEMIフィルタはバイパスされます)。

このデモ用ボードにはEMIフィルタが備わっています。ボードのEMI性能(EMIフィルタ使用)を図2に示します。放射EMI性能の赤い線は、CISPR25クラス5ピーク限界値です。この図は、回路が広いマージンでテストに合格することを示しています。図2に示すEMI/EMC性能を実現するには、入力EMIフィルタが必要であり、入力電圧をVEMI端子に印加する必要があります。

LT8619のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、このデモ回路2137A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8619は、パッドが露出した小型の16ピンMSOPおよび10ピン3mm × 3mm DFNパッケージで組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能の両方を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。詳細については、データシートのセクションを参照してください。

DC2137A
LT8619、静止電流6µAの60V、1.2A同期整流モノリシック降圧レギュレータ
DC2137A DC2137A DC2137A DC2137A_UG-1297 Image DC2137A_UG-1297 Image

最新のディスカッション

最近表示した製品