LT8584
LT8584
新規設計に推奨遠隔測定インタフェースを備えた2.5Aモノリシック・アクティブ・セル・バランサ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.07
Viewing:
製品情報
- アクティブ・セルの放電電流:2.5A(標準)
- 6A/50Vのパワー・スイッチを内蔵
- LTC680xファミリと継ぎ目なく統合:追加のソフトウェア不要
- 電流モニタと温度モニタを選択可能
- シャットダウン時の超低静止電流
- ISO26262準拠システムに対応した設計
- 絶縁型バランス調整:
- スタックの最上層に電荷を戻すことが可能
- スタック内でのセルの任意の組み合わせに電荷を戻すことが可能
- 12Vバッテリに電荷を戻すことでオルタネータの置き換えが可能
- 並列接続による放電能力の向上が可能
- 動作時の全静止電流をローカル・セルから供給
- 16ピンTSSOPパッケージ
LT8584は、高電圧のバッテリ・スタックのバランスをアクティブに調整するために設計されたモノリシックのフライバックDC/DCコンバータです。スイッチング・レギュレータの効率が高いので、実現可能なバランス調整電流を大幅に増加しつつ、熱の発生を抑えることができます。アクティブ方式のバランス調整では、容量が不揃いのバッテリ・スタックでの容量回復にも対応できます。これはパッシブ方式のバランス・システムでは達成できない離れ業です。標準的なシステムでは、全バッテリ容量の99%以上を回復できます。
LT8584は6A/50Vのパワー・スイッチを内蔵しているので、アプリケーション回路の設計上の複雑さを軽減します。このデバイスは、放電しているセルで完全に動作するので、外付けのパワー・スイッチでは通常必要となる複雑なバイアス設定の必要がなくなります。デバイスのイネーブル・ピン(DIN)は、バッテリ・スタック電圧モニタICのLTC680xファミリと継ぎ目なく連動するよう設計されています。LT8584は、LTC680xファミリのデバイスと組み合わせて使用した場合、電流モニタや温度モニタなどのシステム遠隔測定機能も実現します。LT8584がディスエーブル状態のとき、バッテリから消費される全静止電流は標準で20nA未満です。
アプリケーション
- バッテリ・スタックのアクティブなバランス調整
- 電気自動車およびハイブリッド車
- フェイルセーフ電源
- エネルギー貯蔵システム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8584EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8584EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8584HFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8584HFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8584IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8584IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8584EFE#PBF | 製造中 | |
| LT8584EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8584HFE#PBF | 製造中 | |
| LT8584HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8584IFE#PBF | 製造中 | |
| LT8584IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8584
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。