LT8390

新規設計に推奨

スペクトラム拡散機能付き60V同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4スイッチのシングル・インダクタ・アーキテクチャにより、VOUTより高い、低い、または等しいVINが可能
  • 同期スイッチング:最大98%の効率
  • 独自のピーク降圧ピーク昇圧電流モード
  • 広い範囲のVIN :4V~60V
  • ±1.5%の出力電圧精度:1V ≤ VOUT ≤ 60V
  • モニタ付き入力電流または出力電流の精度:±3%
  • 低EMIを実現するスペクトラム拡散変調
  • ハイ・サイドPMOS負荷スイッチ・ドライバ
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • 降圧または昇圧動作時に上側MOSFETのリフレッシュ・ノイズなし
  • 調整可能および同期可能な周波数:150kHz~650kHz
  • シャットダウン時にVINからVOUTを切断
  • 露出パッド付き28ピンTSSOPパッケージおよび28ピンQFNパッケージ(4mm × 5mm)で供給
  • オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100に適合
LT8390
スペクトラム拡散機能付き60V同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラ
LT8390 Application Circuit LT8390 Performance Graph LT8390 Pin Configuration LT8390 Pin Configuration
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
過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4367 新規設計に推奨 100V過電圧、低電圧、および逆電源保護コントローラ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8390
  • LT8390A

LTpowerCAD 2


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8390
  • LT8390A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2457A

LT8390デモ・ボード | 同期昇降圧コントローラ、4V ≤ VIN ≤ 60V、VOUT = 12V @ 4A(Fsw=400kHz)

製品詳細

デモ回路DC2457Aは、低EMIノイズと小型フットプリントが特長の12V、4A、4スイッチ同期昇降圧レギュレータです。400kHzのスイッチング周波数で動作します。シンプルなジャンパでスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)を有効にして、EMIを低減できます。DC2457Aには、最適化されたレイアウトや入出力フィルタなどその他の低EMI機能も備わっています。この回路はCISPR 25クラス5の伝導および放射EMIに適合しています。



eval board
DC2431A

LT8390EFE Demo Board | Sync Buck-Boost, 9V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 12V @ 25A

製品詳細

Demonstration circuit 2431A is a 4-switch synchronous buck-boost regulator that demonstrates the high power capability of the LT8390. The output is 12V and the maximum output current is 25A for up to 300W power delivery. The switching frequency is 150kHz and efficiency can go higher than 98%.


 


eval board
DC2825A

LT8390 デモ用ボード | 12VOUT、120W同期4スイッチ昇降圧レギュレータ

製品詳細

デモンストレーション回路2825Aは、LT8390の中出力能力を実証する、4スイッチ同期昇降圧レギュレータです。出力は12V、最大出力電流は10Aで、最大120Wの電力を供給します。スイッチング周波数は 300 kHz で、効率は96%超です。 

DC2825Aの定常状態での動作入力電圧範囲(部品温度が90°C未満の場合)は、9V〜22Vです。DC2825Aのトランジェント動作の入力電圧範囲は、7V~36V です。出力電圧およびEN/UVLOは、すべて抵抗分圧器を使用して設定します。EN/UVLO が設定され、入力電圧が7Vを下回ると回路の電源が切れ、入力電圧が8Vを越えると電源が入ります。

DC2457A
LT8390デモ・ボード | 同期昇降圧コントローラ、4V ≤ VIN ≤ 60V、VOUT = 12V @ 4A(Fsw=400kHz)
DC2457A Evaluation Board DC2457A Evaluation Board - Top View DC2457A Evaluation Board - Bottom View DC2457A - Schematic
DC2431A
LT8390EFE Demo Board | Sync Buck-Boost, 9V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 12V @ 25A
DC2431A Demo Board DC2431A Demo Board DC2431A Demo Board DC2431A Demo Board DC2431A - Schematic
DC2825A
LT8390 デモ用ボード | 12VOUT、120W同期4スイッチ昇降圧レギュレータ
DC2825A

最新のディスカッション

最近表示した製品