製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2825Aは、LT8390の中出力能力を実証する、4スイッチ同期昇降圧レギュレータです。出力は12V、最大出力電流は10Aで、最大120Wの電力を供給します。スイッチング周波数は 300 kHz で、効率は96%超です。
DC2825Aの定常状態での動作入力電圧範囲(部品温度が90°C未満の場合)は、9V〜22Vです。DC2825Aのトランジェント動作の入力電圧範囲は、7V~36V です。出力電圧およびEN/UVLOは、すべて抵抗分圧器を使用して設定します。EN/UVLO が設定され、入力電圧が7Vを下回ると回路の電源が切れ、入力電圧が8Vを越えると電源が入ります。
対象となる製品
関連資料
-
DC2825A - Schematic2019/07/15PDF30 K
-
DC2825A - Demo Manual (Rev. 0)2019/08/13PDF782 K
-
DC2825A - Design Files2019/07/15ZIP2M