LT8303
新規設計に推奨150V/450mAスイッチを備えた100V入力のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.34
製品情報
- 入力電圧範囲:5.5V ~100V
- 450mA、150V DMOSパワー・スイッチ内蔵
- 出力電力:最大5W
- 低静止電流:
- 70μA(スリープ・モード時)
- 280μA(アクティブ・モード時)
- 重負荷時の境界モード動作
- 軽負荷時の低リップルBurst Mode®動作
- 最小負荷 < 全出力の0.5%(標準)
- 出力電圧を1 本の外付け抵抗で設定
- トランスの3 次巻線や光アイソレータなしでレギュレーションを実現
- 高精度のEN/UVLOしきい値およびヒステリシス
- 内部補償およびソフトスタート
- 5ピンTSOT-23パッケージ
LT8303は、高電圧のマイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を1次側のフライバック波形から直接サンプリングすることにより、デバイスは3次巻線および光アイソレータ不要でレギュレーションが可能です。出力電圧は1本の外付け抵抗により設定されます。補償回路とソフトスタート回路を内蔵しているので、外付け部品点数がさらに減少します。境界モード動作により、負荷レギュレーションの優れた小型磁気ソリューションを実現します。低リップルのBurst Mode動作により、軽負荷時の効率を高く維持する一方で、出力電圧リップルを最小限に抑えます。450mA、150VのDMOSパワー・スイッチの他に、全ての高電圧回路および制御ロジックを5ピンThinSOT™パッケージに集積しています。
LT8303は、5.5V ~100Vの入力電圧範囲で動作し、最大5Wの絶縁型出力電力を供給できます。高い集積レベルと境界モードおよび低リップルBurst Modeの採用により、絶縁型の電力を供給するための使いやすく部品点数の少ない高効率アプリケーション・ソリューションが得られます。
アプリケーション
- 通信機器、データ通信機器、自動車、産業機器、医療機器の絶縁型電源
- 絶縁型補助電源/ハウスキーピング電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 2
製品セレクタ・カード 1
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8303ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT8303ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT8303HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT8303HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT8303HS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT8303HS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT8303IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT8303IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT8303RS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT8303RS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8303ES5#TRMPBF | 製造中 | |
| LT8303ES5#TRPBF | 製造中 | |
| LT8303HS5#TRMPBF | 製造中 | |
| LT8303HS5#TRPBF | 製造中 | |
| LT8303IS5#TRMPBF | 製造中 | |
| LT8303IS5#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8303
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。