LT3845A
新規設計に推奨動作周波数を調整可能な高電圧同期整流式電流モード降圧コントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.39
製品情報
- 高電圧動作:最大60V
- 最大600kHzまで同期可能
- 調整可能な固定周波数:100kHz~500kHz
- 出力電圧:最大36V
- 電流制限時の安定動作
- 適応型の非オーバーラップ回路により、スイッチのシュートスルーを防止
- 不連続動作用の逆インダクタ電流禁止機能により、軽負荷時の効率が向上
- プログラム可能なソフトスタート
- 無負荷時の消費電流:120μA
- シャットダウン時の消費電流:10μA
- レギュレーション精度:1%
- 標準ゲートNチャネル・パワーMOSFET
- 逆過電流保護
- 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージ
LT3845Aは、中電力から高電力までの高効率電源に使用される高電圧、同期整流式、電流モード・コントローラです。このデバイスは4V~60Vの広い入力電圧範囲(最小起動電圧は7.5V)で動作します。内蔵のレギュレータはVINから直接デバイスに電力を供給することによってバイアス要件を簡素化します。
LT3845Aは、消費電流を120μAに低減して軽負荷時に高効率を維持するBurst Mode®動作機能を搭載しています。また、不連続動作をサポートする逆インダクタ電流禁止機能により、軽負荷時の効率が向上します。
調整可能な固定動作周波数は外部クロックに同期可能なので、ノイズに敏感なアプリケーションに対応できます。さらに、大型NチャネルMOSFETをドライブできるゲート・ドライバ、高精度の低電圧ロックアウト機能、10μAのシャットダウン電流、短絡保護、プログラム可能なソフトスタートなどを特長としています。
LT3845Aは熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージで供給されます。
| Features | |
| LT3845 | - |
| LT3845A | Improved Performance In Over Current Conditions |
アプリケーション
- 12Vおよび42Vの車載機器および重機
- 48Vテレコム電源
- アビオニクスおよび産業用制御システム
- 配電コントローラ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3845AEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3845AEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3845AIFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3845AIFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3845AMPFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3845AMPFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3845AEFE#PBF | 製造中 | |
| LT3845AEFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3845AIFE#PBF | 製造中 | |
| LT3845AIFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3845AMPFE#PBF | 製造中 | |
| LT3845AMPFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC4000/LT3845A Demo Circuit - High Voltage, High Current Buck Converter and 3-Series LiFePO4 Battery Charger (15-60V to 12V @ 15A)
- LTC4000-1/LT3845A Demo Circuit - Battery Charger for Three LiFePO4 Cells with a Solar Panel Input (20-60V to 10.8Vfloat @ 10A Max)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3845
- LT3845A
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT3845
- LT3845A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。