LT3796

製造中

デュアル電流検出アンプを 備えた100V定電流/ 定電圧 コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3000:1のTrue Color PWM™調光
  • 広い入力電圧範囲:6V~100V
  • 最大100Vまでの電流モニタリング
  • 高電位側PMOS切断スイッチ・ドライバとPWMスイッチ・ドライバ
  • 定電流レギュレーションおよび定電圧レギュレーション
  • 通知機能を備えたデュアル電流検出アンプ
  • C/10検出によるバッテリおよびスーパーキャパシタの充電
  • 直線的な電流検出しきい値の設定
  • 短絡保護
  • 調整可能な周波数:100kHz~1MHz
  • 周波数同期(LT3796)
  • 独立した上側ゲート・イネーブル・ピン(LT3796-1)
  • VMODEフラグ付きの設定可能な開放LED保護
  • 設定可能な低電圧ロックアウト(ヒステリシスあり)
  • 設定可能なフォルト再起動タイマ付きソフトスタート
  • 28ピンTSSOPパッケージで供給
LT3796
デュアル電流検出アンプを 備えた100V定電流/ 定電圧 コントローラ
Boost LED Driver with Input Current Monitor Efficiency vs VIN Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Overvoltage & Overcurrent Protectors 1
LTC4366 新規設計に推奨 高電圧サージ・ストッパー
パルス幅変調(PWM)& パルス・ジェネレータ 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
温度センサー 1
LTC2995 製造中 アラート出力を備えた温度センサ/デュアル電圧モニタ
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
DC1706A

LT3796EFE Demo Board | 100V LED Controller with Current Monitor; 8V to 85VIN, up to 85VOUT @ 0.4A

製品詳細

DC1706A is a 100V LED controller with an input current monitor. It is a single switch boost LED driver with LED+ to GND short circuit protection. It accepts an input voltage from 8V to 100V (7.5V UVLO and 8.7V turn-on), and drives up to 85V of LEDs at 400mA (when PVIN is less than VLED). DC1706A features both PWM and analog dimming of the LED string. It has a VMODE flag that indicates when the LED string has been removed and it has a FAULT flag that indicates that the output has been shorted to GND. In both cases, the IC remains in control and well protected.

DC1706A
LT3796EFE Demo Board | 100V LED Controller with Current Monitor; 8V to 85VIN, up to 85VOUT @ 0.4A
DC1706A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品