LT3640

製造中

パワーオン・リセットとウォッチドッグ・タイマを備えたデュアル・モノリシック降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高電圧降圧レギュレータ:
    • 動作範囲:4V~35V
    • 出力電流:1.3A
  • 過電圧ロックアウト:55Vまでの電圧から入力を保護
  • 低電圧同期整流式降圧レギュレータ:
    • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
    • 出力電流:1.1A
  • 同期可能な可変スイッチング周波数:350kHz~2.5MHz
  • プログラム可能なパワーオン・リセット・タイマ
  • プログラム可能なウィンドウ・モード・ウォッチドッグ・タイマ
  • 消費電流:290μA(標準)
  • 短絡耐性
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 低シャットダウン電流:IQ < 1μA
  • 熱特性が改善された28ピン(4mm × 5mm)QFNおよび28ピンTSSOPパッケージ

LT3640は、パワーオン・リセットとウォッチドッグ・タイマを搭載したデュアル・チャネル、電流モード、モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。どちらのレギュレータも、周波数を調整可能な(350kHz~2.5MHz)1個の発振器に同期します。軽負荷では、どちらのレギュレータも低リップルのBurst Mode®で動作し、高効率と低出力リップルを維持します。

高電圧チャネルは、2.4Aのトップ・スイッチを内蔵した非同期整流式降圧レギュレータで、4V~35Vの入力で動作し、36.5Vの過電圧ロックアウトにより55Vまでの電圧からデバイスを保護します。低電圧チャネルは2.5V~5.5Vの入力で動作し、同期パワー・スイッチを内蔵しているので、外付けショットキー・ダイオードなしで高効率を達成します。どちらのチャネルもサイクルごとの電流制限を行い、短絡された出力からデバイスを保護します。

パワーオン・リセットとウォッチドッグのタイムアウト期間は外付けコンデンサを使用して調整可能です。ウィンドウ・モード・ウォッチドッグ・タイマは、マイクロプロセッサのパルスの間隔が短すぎるか、あるいは長すぎると知らせます。

LT3640は28ピン4mm × 5mmQFNパッケージと28ピンTSSOPパッケージで供給されます。どちらのパッケージも露出パッドを備えているので、熱抵抗を小さく抑えることができます。


アプリケーション

  • 産業用電源
  • 車載電子制御装置

LT3640
パワーオン・リセットとウォッチドッグ・タイマを備えたデュアル・モノリシック降圧レギュレータ
2MHz 3.3V/0.8A and 1.8V/0.8A Step Down Regulators HV Channel Efficiency,  2MHz, VOUT1 = 3.3V Product Package 1 Product Package 2 LV Channel Efficiency,  2MHz, VOUT2 = 1.8V
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3640
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1359A

LT3640EFE Demo Board | 5V ≤ VIN ≤ 35V(55V Transients), VOUT1 = 1.2V @ 1A, VOUT2 = 3.3V @ 0.8A

製品詳細

Demonstration circuit 1359 is a Dual Monolithic Buck Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer featuring the LT3640. The board operates from inputs ranging from 5V to to 35V and withstands transients up to 55V. The outputs are 3.3V @ 0.8A and 1.2V @ 1A.

DC1359A
LT3640EFE Demo Board | 5V ≤ VIN ≤ 35V(55V Transients), VOUT1 = 1.2V @ 1A, VOUT2 = 3.3V @ 0.8A
DC1359A - Schematic

最新のディスカッション

LT3640に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品