LT3574
製造中オプトカプラ不要の絶縁型フライバック・コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.21
製品情報
- 入力電圧範囲: 3V~40V
- 0.65A、60VのNPNパワースイッチを内蔵
- バウンダリ・モード動作
- トランスの3次巻線やオプトアイソレータなしでレギュレーションを実現
- 1次側巻線帰還のロード・レギュレーションを改善
- 出力電圧を2本の外付け抵抗で設定
- 内部バイアス電源とパワーNPNドライバ用のBIASピン
- プログラム可能なソフトスタート
- プログラム可能なパワースイッチ電流制限
- 16ピンMSOP パッケージ
LT3574は絶縁型フライバック・トポロジー向けに特に設計されたモノリシック・スイッチング・レギュレータです。3次巻線やオプトアイソレータを使用せずにレギュレーションを行うことができ、絶縁された出力電圧を1次側フライバック波形から直接検出します。 0.65A、60V NPN パワースイッチと、すべての制御ロジックを 16ピンMSOPパッケージに搭載しています。
LT3574は3V~40Vの入力電源電圧で動作し、外付けのパワースイッチなしで最大3Wの出力電力を供給できます。バウンダリ・モード動作を利用して、ロード・レギュレーションが改善された小型のトランス・ソリューションを提供します。
出力電圧は、2本の外付け抵抗とトランスの巻数比で容易に設定されます。多くのアプリケーションで既製トランスを使用できます。
アプリケーション
- 産業用、車載および医療用絶縁型電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3574EMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3574EMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3574IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LT3574IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT3574EMS#PBF | 製造中 | |
| LT3574EMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT3574IMS#PBF | 製造中 | |
| LT3574IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3574EMS#PBF | 製造中 | |
| LT3574EMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT3574IMS#PBF | 製造中 | |
| LT3574IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3574
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3574に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める