Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLT1994
製造中低ノイズ、低歪みの完全差動入出力アンプ/ドライバ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.31
製品情報
- 完全差動入出力
- 広い電源電圧範囲:2.375V~12.6V
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 低ノイズ:3nV/√Hz
- 低歪み:-94dBc (2VP-P、1MHz)
- 調整可能な出力同相電圧
- ユニティゲイン安定
- 利得帯域幅:70MHz
- スルーレート:65V/μs
- 高出力電流:85mA
- DC電圧オフセット<2mV(最大)
- オープンループゲイン:100V/mV
- 低消費電力のシャットダウン
- 8ピンMSOPまたは3mm×3mm DFNパッケージ
LT1994は、3Vの単一電源動作に最適化された、高精度、低ノイズ、低歪みの完全差動入出力アンプです。LT1994の出力同相電圧は入力同相電圧と関係なく、VCOMピンに電圧を印加することによって調整可能です。同相フィードバック・パスを個別に搭載しているので、出力位相のバランスが正確で、偶数次高調波を低減します。このため、LT1994は、差動入力の単一電源ADCをドライブするためのレベルシフト・グランド基準信号に最適です。
LT1994の出力はレール・トゥ・レール振幅可能で、最大85mAをソースおよびシンク可能です。LT1994は低歪み特性に加え、3nV/√Hzの低い入力基準電圧ノイズを達成します。このデバイスは2.357Vの低い電源電圧に対してその特性を維持します。消費電流はわずか13.3mAで、消費電流を225μAに低減するハードウェアシャットダウン機能を搭載しています
LT1994は8ピンMSOPまたは8ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 差動入力A/Dコンバータ・ドライバ
- シングルエンドから差動への変換
- 同相変換を使用した差動増幅
- レール・トゥ・レール差動ライン・ドライバ/レシーバ
- 低電圧、低ノイズの差動信号処理
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1994CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1994CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1994CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1994CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1994HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1994HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1994IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1994IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1994IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1994IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1994MPDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT1994MPDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT1994CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1994CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1994IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1994IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1994CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1994CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1994IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1994IMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1994
ADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くKeysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。