LT1791
製造中60Vフォールト保護付きRS485/RS422トランシーバ
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.52
製品情報
- ±60Vまでの過電圧ライン・フォールトに対して保護
- LTC485およびLTC491とピン・コンパチブル
- 高入力インピーダンスにより最高128ノードをサポート
- ESDによる損傷またはラッチアップがない
- スルーレート制御によるEMI放射の抑制
- 入力がフロート、短絡、アクティブではない場合に、レシーバ出力の"H"を保証 (LT1785A / LT1791A)
- オフ時/パワーダウン時は出力がハイ・インピーダンス
- 低コスト、低インピーダンス・ケーブルをドライブ可能
- 全出力に短絡保護回路内蔵
- サーマル・シャットダウン保護
- C-Q100は車載対応 (LT1785#W)
LT1785/LT1791は、 RS485およびRS422アプリケーション用の半二重および全二重差動バス・トランシーバで、データ伝送ラインの過電圧に対する保護回路を内蔵しています。レシーバ入力ピンとドライバ出力ピンは、デバイスを損傷せずにグランドに対して±60Vまでの電圧フォールトに耐えることができます。フォールトは、トランシーバがアクティブ、シャット・ダウン、またはパワー・オフ時に発生する可能性があります。
最大128ノードのネットワークで、最高250kボーのデータ・レートがサポートされています。ドライバ出力のスルーレートを制御して、EMI放射を抑制し、終端が不適切なライン上でのデータ伝送の完全性を向上させます。ドライバは、特性インピーダンスがわずか72Ωの安価なケーブルで動作するように規定されています。 LT1785A/LT1791Aは、データ・ラインが、短絡、オープン、またはアクティブではないのときにレシーバ出力の"H"を保証するファイルセーフ・レシーバ入力を備えています。
ESD保護回路を内蔵しているので、外部保護デバイスは不要です。
LT1785/LT1785Aは、8ピンDIPおよびSOパッケージで、 LT1791/LT1791Aは14ピンDIPおよびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 産業用制御データ・ネットワーク
- CANバス・アプリケーション
- HVAC制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1791ACN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1791ACS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1791ACS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1791AHN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1791AHS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1791AHS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1791AIN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1791AIS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1791AIS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1791CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1791CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1791CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1791HN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1791HS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1791HS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1791IN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1791IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1791IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1791ACN#PBF | 製造中 | |
| LT1791AHN#PBF | 製造中 | |
| LT1791AIN#PBF | 製造中 | |
| LT1791CN#PBF | 製造中 | |
| LT1791HN#PBF | 製造中 | |
| LT1791IN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1791ACN#PBF | 製造中 | |
| LT1791AHN#PBF | 製造中 | |
| LT1791AIN#PBF | 製造中 | |
| LT1791CN#PBF | 製造中 | |
| LT1791HN#PBF | 製造中 | |
| LT1791IN#PBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1791ACS#PBF | 製造中 | |
| LT1791ACS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791AHS#PBF | 製造中 | |
| LT1791AHS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791AIS#PBF | 製造中 | |
| LT1791AIS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791CS#PBF | 製造中 | |
| LT1791CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791HS#PBF | 製造中 | |
| LT1791HS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791IS#PBF | 製造中 | |
| LT1791IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
| LT1791ACS#PBF | 製造中 | |
| LT1791ACS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791AHS#PBF | 製造中 | |
| LT1791AHS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791AIS#PBF | 製造中 | |
| LT1791AIS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791CS#PBF | 製造中 | |
| LT1791CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791HS#PBF | 製造中 | |
| LT1791HS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791IS#PBF | 製造中 | |
| LT1791IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1791ACS#PBF | 製造中 | |
| LT1791ACS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791AHS#PBF | 製造中 | |
| LT1791AHS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791AIS#PBF | 製造中 | |
| LT1791AIS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791CS#PBF | 製造中 | |
| LT1791CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791HS#PBF | 製造中 | |
| LT1791HS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1791IS#PBF | 製造中 | |
| LT1791IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。