DS28E18

製造中

1-Wire®-I2C/SPIブリッジ、コマンドシーケンサ内蔵

1-Wireスレーブ-I2C/SPIマスターブリッジデバイス、ホストマイクロコントローラから寄生給電

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 単一接点1-Wireインタフェースを使用してリモートのI2CまたはSPIデバイスを操作
    • I2C/SPIの通信距離を延長
    • 6本のワイヤ(SPIの場合)または4本のワイヤ(I2Cの場合)を2本のワイヤに削減
    • 512バイトのシーケンサによって接続デバイスの自律的動作を実現
    • 2つの設定可能なGPIO端子によって追加のペリフェラル制御が可能
  • 外部電源不要
    • DS28E18は1-Wireから寄生給電
    • I2C/SPIペリフェラル電源を1-Wireラインから取得
  • 柔軟な1-WireおよびI2C/SPIマスター動作モード
    • 標準(11kbps)およびオーバードライブ(90kbps) 1-Wire通信に対応
    • I2Cスレーブ:100kHz、400kHz、1MHz
    • SPIスレーブ:最大2.3MHz
  • 統合が容易
    • 小型8ピンTDFNパッケージ(2mm × 3mm × 0.75mm)
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
    • 動作電圧範囲:2.97V~3.63V
DS28E18
1-Wire®-I2C/SPIブリッジ、コマンドシーケンサ内蔵
DS28E18:簡易アプリケーションブロックダイアグラム
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
DS28E18EVKIT

DS28E18の評価キット

機能と利点

  • Windows 10/8/7用のドライバサポート
  • USB 2.0仕様に完全準拠
  • USB給電、外部電源不要
  • 拡張SPI/I2CペリフェラルモジュールコネクタによってSPI/I2Cスレーブの迅速なプロトタイプ作成が可能

製品詳細

DS28E18の評価システム(EVシステム)は、コマンドシーケンサ内蔵1-Wire®-I2C/SPIブリッジICのDS28E18の機能を実行するための専用ハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供します。このEVシステムは、DS28E18のEVキットボード、DS7505ペリフェラルモジュールボード、MAX31722ペリフェラルモジュールボード、およびPC接続用のDS9481P-300# USB-1-Wireアダプタで構成されます。このEVキットはWindows®オペレーティングシステム対応です。

アプリケーション

  • アクセサリ識別および制御
  • 機器の設定および監視
  • 環境条件の調査
  • 穀物倉庫監視

eval board
DS28E18EVKIT

DS28E18の評価キット

機能と利点

  • Windows 10/8/7用のドライバサポート
  • USB 2.0仕様に完全準拠
  • USB給電、外部電源不要
  • 拡張SPI/I2CペリフェラルモジュールコネクタによってSPI/I2Cスレーブの迅速なプロトタイプ作成が可能

製品詳細

DS28E18の評価システム(EVシステム)は、コマンドシーケンサ内蔵1-Wire®-I2C/SPIブリッジICのDS28E18の機能を実行するための専用ハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供します。このEVシステムは、DS28E18のEVキットボード、DS7505ペリフェラルモジュールボード、MAX31722ペリフェラルモジュールボード、およびPC接続用のDS9481P-300# USB-1-Wireアダプタで構成されます。このEVキットはWindows®オペレーティングシステム対応です。

アプリケーション

  • アクセサリ識別および制御
  • 機器の設定および監視
  • 環境条件の調査
  • 穀物倉庫監視

DS28E18EVKIT
DS28E18の評価キット
DS28E18EVKIT: Board Photo
DS28E18EVKIT
DS28E18の評価キット
DS28E18EVKIT: Board Photo

リファレンス・デザイン

MAXREFDES9000
MAXREFDES9000 Circuits from the Lab®

Remote I2C and SPI Sensor Operation Using the DS28E18

機能と利点

  • Power and communication to I2C and SPI sensors via two wires
  • 512-byte command sequencer for autonomous operation
  • Up to 10mA at 3.3V sensor power derived from 1-Wire
  • Up to 100m distance with the 1-Wire interface
  • Raspberry Pi® computer enables a powerful computing platform for creating an expansive system of sensors
  • Example source code demonstrates how to interface to various types of I2C and SPI sensors
MAXREFDES9002
MAXREFDES9002 Circuits from the Lab®

C-source Reference for Operating the DS28E18 from Cortex-M4 GPIO Pins

機能と利点

Features

  • Power and communication to I2C and SPI sensors through two wires
  • 512-byte command sequencer for autonomous operation
  • Up to 10mA at 3.3V sensor power derived from 1-Wire
  • Up to 100m distance with the 1-Wire interface
  • Example C-code demonstrates how to interface to I2C and SPI sensors
maxrefdes9004 board
MAXREFDES9004 Circuits from the Lab®

C-source Reference for Operating the DS2485 Combined with a DS28E18 from a Cortex-M4 Microcontroller

機能と利点

  • Dedicated 1-Wire Master for Convenient 1-Wire Processing
  • Up to 100m Remote Communication with Connected 1-Wire Slave Devices
  • C-Code Demonstrates How to Use the DS2485 in Software Including an Example with the DS28E18

Designed–Built–Tested

A simple, cost-efficient, 1-Wire master is demonstrated using the DS2485 for a simple sensor application using the MAX32660 host microcontroller. This reference design includes the following major components: one each of MAX32660 Cortex-M4 microcontroller, DS2485 1-Wire master, DS28E18 1-Wire to I2C/SPI bridge and an I2C temperature sensor module. This document describes the hardware shown above as well as its supplementing software. It provides a detailed, systematic technical guide to set up and understand the MAXREFDES9004 reference design. The system has been built and tested, details of which follow later in this document.

MAXREFDES9000
Remote I2C and SPI Sensor Operation Using the DS28E18
MAXREFDES9000
MAXREFDES9002
C-source Reference for Operating the DS28E18 from Cortex-M4 GPIO Pins
MAXREFDES9002
MAXREFDES9004
C-source Reference for Operating the DS2485 Combined with a DS28E18 from a Cortex-M4 Microcontroller
maxrefdes9004 board

最新のディスカッション

最近表示した製品