ADUCM350

新規設計に推奨

設定可能なインピーダンス・ネットワーク・アナライザとポテンショスタット、Cortex-M3コア内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アナログ性能
    • 160kSPS、16ビット精度のA/Dコンバータ(ADC)
      • 4系統の専用電圧測定チャンネル
      • 8系統の電流測定チャンネル
      • インピーダンス測定エンジン
    • 高精度電圧リファレンス
    • 電源ノイズ除去フィルタリング
    • 超低リークの設定可能なスイッチ・マトリックス
    • 12ビットD/Aコンバータ(DAC)
    • 高精度計装アンプ制御ループ
    • 6チャンネルCapTouchコントローラ
    • 温度センサ
  • アナログ・ハードウェア・アクセラレータ
    • 自律アナログ・フロントエンド(AFE)コントローラ
      • AFE機能用の独立シーケンサ
    • ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)/任意波形発生器
    • レシーブ・フィルタ
    • 複素インピーダンス測定(DFT)エンジン
  • プロッセシング
    • 16MHz ARM Cortex-M3プロセッサ
    • 384kB組み込みフラッシュ・メモリ
    • 32kBシステムSRAM
    • EEPROM用に構成された16kBフラッシュ
    • フル・スピードUSB 2.0コントローラとPHYを内蔵
    • 多層の高度マイクロコントローラ・バス・アーキテクチャ(AMBA)バス・マトリックス
    • 中央ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)コントローラ
    • リアルタイム・クロック(RTC)
    • 汎用タイマー、ウェイクアップ・タイマー、ウォッチドッグ・タイマー
  • 通信
    • 入力/出力
      • I2Sとビーパー・インターフェース
      • LCDディスプレイ・コントローラ(パラレルとシリアル)
      • LCDセグメント・コントローラ
      • ペリフェラル・インターフェースSPI、 I2C、UART
      • プログラマブルGPIO
  • 電源
    • コイン型バッテリと互換
    • 2.5V~3.6V、アクティブ測定範囲
    • パワーマネージメント・ユニット(PMU)
    • パワー・オン・リセット(POR)と電源監視(PSM)
  • パッケージと温度範囲
    • 動作温度範囲:−40°C~+85°C
    • パッケージ:120ピン、8 mm × 8 mm CSP_BGA 
ADUCM350
設定可能なインピーダンス・ネットワーク・アナライザとポテンショスタット、Cortex-M3コア内蔵
ADuCM350-fbl ADuCM350 System Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 3

アプリケーション・ノート 10

技術記事 6

インフォメーション 2

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADUCM350

ADuCM350 Evaluation Board

製品詳細

The Eval-ADuCM350EBZ evaluation kit consists of the following:

Equipment Required


HARDWARE
  • 1 Eval-ADuCM350EBZ board
  • 1 USB-SW/UART-EMUZ also known as J-Link OB emulator
  • 1 ADuCM350 4 Wire Bio Config 3 board
  • 1 breakout board
  • 1USB cable

EVAL-ADUCM350
ADuCM350 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品