ADUCM350:CORTEX-M3および接続機能を搭載した16ビット、高精度、低消費電力のメーター・オン・チップ

ADuCM350は、コイン電池で動作する全機能搭載型の高精度メーター・オン・チップです。ポイント・オブ・ケア診断やバイタル・サイン監視用のウェアラブル・デバイスなどの携帯型アプリケーションに最適です。ADuCM350は、電流、電圧、インピーダンスの高精度な測定に使用できます。

このサイトでは、ADuCM350を使用してアナログ・フロント・エンド(AFE)の評価とシステム・レベルのプロトタイピングを行うための設計リソースをすべて提供しています。設計プロセスを進めるにあたっては、まずADuCM350のサポート文書をダウンロードして十分に検討されることをお勧めします。


注 – ADuCM350とADIのアプリケーション・サポートは、アナログ・デバイセズの評価用ハードウェアとソフトウェア、ダウンロード可能な設計ファイル・パッケージ、およびアプリケーション・エンジニアリング対応チームが監視し、管理するオンライン・コミュニティ・フォーラムで構成されています。ADuCM350のテクニカル・サポートを受けるにあたり、以下のガイドラインに従ってください。

  • 設計パッケージ内の回路図と仕様はすべて検証済みであり、ADuCM350の最大限の性能が実現できることが保証されています。デバイスの定格性能を設計に反映するには、これらの仕様と対応する条件に従う必要があります。
  • すべてのADuCM350ソフトウェア開発キットのサンプル・コード、ドライバ、およびツールは参考用であり、アナログ・デバイセズによる保証やサポートの対象とはなりません。
  • アナログ・フロント・エンド・プロジェクトの例は、最大限のAFE性能が得られるように開発され、検証されています。AFEシーケンスやAFEキャリブレーション・ルーチンを変更すると、AFEが機能しなくなったり、性能が低下したりすることがあります。
  • ADuCM350評価ボード、マザーボード、ドーターボードは、アナログ・デバイセズによって特性評価が行われています。設計に関する問題が発生した場合は、アナログ・デバイセズの評価プラットフォーム上でその問題を再現できなければなりません。
  • 設計ファイル・パッケージの内容に関してご不明な点がある場合は、コミュニティ・フォーラムにご投稿ください。アナログ・デバイセズの対応チームが問題にお答えします。なお、弊社の提供する設計リソースの範囲に含まれないご質問はサポート対象となりません。
Download ADuCM350 Design Resources
(英語での個人情報の登録が必要です)

Engineer ZoneAccess the EngineerZone ADuCM350
Analog microcontrollers community support forum.