ADP1612
製造中DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.30
製品情報
- ADP1612
1.4A電流制限
1.8V最小入力電圧 - ADP1613
2.0A電流制限
2.5 V最小入力電圧 - ピン選択可能な650kHzまたは1.3MHz周波数
- 可変出力電圧は最大20 V
- 調整可能なソフトスタート機能
- 低電圧ロックアウト機能
- サーマル・シャットダウン
- 8ピンMSOP
ADP1612/ADP1613はパワースイッチを集積したステップアップDC-DCコンバータで、20Vの高電圧出力を提供することができます。パッケージの高さが1.1mm以下ですのでADP1612/ADP1613は、携帯デバイスや薄膜トランジスタ(TFT)LCDのような、スペースが制限されたアプリケーションには最適となっています。
ADP1612/ADP1613は、最大94%の効率を備えた電流モードのパルス幅変調(PWM)で動作します。調整可能なソフトスタート機能は、この製品がイネーブルになるときの突入電流を防ぐことができます。ピンで選択可能なスイッチング周波数とPWM電流モードのアーキテクチャによって、優れた過渡応答、小型低価格の外部インダクタンスとコンデンサーによる容易なノイズ・フィルタリングが可能です。、その他の特長として、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、ロジック制御が可能、などがあります。ADP1612/ADP1613は、小型8ピンMSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 5
よく聞かれる質問 1
アナログ・ダイアログ 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP1612ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| ADP1612ARMZ-R7 | 製造中 | |
|
5 23, 2012 - 10_0047 TSMC Fab 10 Qualification for LD20 Process |
||
| ADP1612ARMZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP1612
ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くADP161x Coupled-SEPIC Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くADP161x Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。