ADM1186
製造中電圧シーケンサ&モニタ、プログラマブル・タイミング機能付、クワッド
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.60
製品情報
- 0.8%精度のコンパレータを介して4つの電源をモニタリング
- デジタル・コアーがパワーアップとパワーダウン・シーケンスをサポート、複数カスケード接続も可能(ADM1186-1)
- 4つの入力で、外部抵抗デバイダでプログラムされる異なった電圧レベルをモニタ-することが可能
- VCCピンに2.7V~5.5V電源
- 電源シーケンス時間の遅延とタイムアウト遅延は5%精度
- 4つのオープン・ドレイン・イネーブル出力
- オープン・ドレインの電源正常(パワー・グッド)出力(PWRGD)
- オープンドレイン・シーケンス完了ピンと双方向性オープン・ドレインFAULTピン(ADM1186-1)
ADM1186-1とADM1186-2は、集積化された4チャンネルの電圧モニタと電圧シーケンサです。この製品の電源としてのVCCピンには2.7V~5.5Vの電圧を必要とします。4つの高精度コンパレータは4つの電圧レールを監視し、全てのコンパレータはそれぞれ最悪でも0.8%の精度を持った0.6Vのリファレンスを備えています。VIN1、VIN2、VIN3、VIN4ピンに外部から接続する抵抗ネットワークによって、モニタしたい供給電源レールの下限電圧(UV)を設定します。
ADM1186-1とADM1186-2は、4つのオープン・ドレイン・イネーブル出力、OUTX、を持っており、電源電圧のイネーブルとして使われます。オープン・ドレインのパワー・グッド出力、PWRGD、は4つの入力がUVスレショールドを上回っていることを提供します。電源シーケンスの指示を制御するADM1186-1のUPピンとDOWNピンあるいは、ADM1186-2のUPピンとDOWN の状態をステート・マシーンがモニタします。「ウエイト・スタート」状態では、UPあるいはUP/DOWN ピンの立ち上がりエッジの遷移がパワーアップ・シーケンスをトリガーします。「パワーアップ終了」状態でのDOWNあるいはUP/DOWNピンの立下りエッジの遷移が、パワーダウン・シーケンスをトリガーします。パワーアップ・シーケンスの間、ステートマシーンは各電源のターンをイネーブルにします。電源の出力電圧は、ユーザーが決めた、いわゆる、ブランキング時間の間にUVスレショールド・レベルを上回ったかどうかを決めるために監視されます。もし電圧がUVスレショールドを上回ったならば、シーケンスで次のイネーブル出力がターン・オンされます。ブランキング時間に加えて、ユーザーはそれぞれのイネーブル出力のターン・オン間のシーケンス時間の遅延を決めることも、必要に応じて可能です。全て4つのイネーブル出力がオンになって、4つのVINXピンがそれぞれのUVトリップ・ポイントを上回ったとき、パワーアップのシーケンスが完了します。ADM1186-1はオープンドレイン・ピン、SEQ_DONEを備えており、このピンはパワーアップ・シーケンスが完了したことを示すためにハイ・レベルを提供します。SEQ_DONEピンを使ってADM1186-1をカスケードに複数接続でき、パワーアップとパワーダウン・シーケンスの制御を行うことが可能です。パワーダウン・シーケンスの期間で、イネーブル出力を逆順でターンオフすること可能です。パワーアップ・シーケンスの期間と同様に連続した電源間でシーケンス時間は遅延し、パワーダウン・シーケンス期間ではブランキング時間は使われません。ダウン・シーケンスの終了時にSEQ_DONEピンはロー・レベルになります。シーケンシングの期間とパワーアップのとき、ステートマシーンは、連続して、いかなる障害状態をも監視します。障害には、全ての入力でのUV状態や、予期しない制御入力も含まれます。いかなる障害が起こった場合でも、ステートマシーンはフォルト・ハンドラーに入ります。これは、直ちに全てのイネーブル出力をターンオフし、デバイスは新たなパワーアップ・シーケンスのスタート準備状態となります。
ADM1186-1は双方向性のオープンドレイン・ピン、を備えており、FAULTが、複数デバイスが使われた場合のフォルト・ハンドリングを容易にします。ADM1186-1は障害状態になると、FAULTピンはローとなり、他につながれたADM1186-1はそれぞれ独自のフォルト・ハンドリング状態に入ります。ADM1186-1は20ピンのQSOPパッケージで供給され、ADM1186-2は16ピンのQSOPパッケージで供給されます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 2
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM1186-1ARQZ | 20-Lead QSOP | ||
| ADM1186-1ARQZ-REEL | 20-Lead QSOP | ||
| ADM1186-2ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADM1186-2ARQZ-REEL | 16-Lead QSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
| ADM1186-1ARQZ | 製造中 | |
| ADM1186-1ARQZ-REEL | 製造中 | |
| ADM1186-2ARQZ | 製造中 | |
| ADM1186-2ARQZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。