ADG1414
製造中アナログ・スイッチ、SPST、オクタル(8チャンネル)、9.5 Ω(オン抵抗)、±15V/+12V/±5V動作、シリアル制御、iCMOS
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.81
製品情報
- SPIインターフェース
- ディジーチェーン・モードをサポート
- オン抵抗:10Ω(max)
- オン抵抗平坦性:0.5Ω
- ±15V、±12Vで完全仕様規定
- 3Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- 24ピンTSSOPパッケージ4mm×4mmLFCSPパッケージを採用
ADG1414はモノリシックのCMOSデバイスで、8つの独立した、選択可能なスイッチからなっており、工業用CMOS(iCMOS®)プロセスで設計されています。iCMOS®は弊社のトレード・マークとして認定されていますが、以下に簡単な説明をします:アナログ・デバイセズによって開発されたプロセス、iCMOS、は高電圧のCMOSとバイポーラ技術を組み合わせたモジュラー製造プロセスです。iCMOSでのデバイスでは、高電源電圧に耐えると同時に、性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。
ADG1414は、8個のSPST(シングルーポール、シングルスロー)スイッチのセットで、3線のシリアル・インターフェースを介して制御されます。各スイッチ間でのオン抵抗の値は非常によくマッチングしており、全信号領域に渡って非常にフラットとなっています。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源電圧までの入力信号範囲を持っています。
8ビット形状でこれらのデバイスにデータが書き込まれ、各ビットが1つのチャンネルに対応します。
ADG1414は、汎用3線シリアルインターフェースを使用しており、最大50MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。シフト・レジスタの出力、SDOを使うと、複数の同じデバイスをディジーチェーン接続することができます。パワーアップ時に、全てのスイッチはオフ状態となり、内部レジスタは全てゼロとなります。
製品のハイライト
-
50MHzのシリアル・インターフェース
-
オン抵抗:9.5Ω
-
オン抵抗平坦性:1.6Ω
-
24ピンTSSOPパッケージまたは4mm×4mmLFCSPパッケージを採用
アプリケーション
-
自動テスト装置(ATE)
-
データ・アクイジション・システム
-
バッテリ駆動のシステム
-
サンプル・アンド・ホールド・システム
-
オーディオ信号のルーティング
-
ビデオ信号のルーティング
-
通信システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
インフォメーション 1
製品選択ガイド 1
回路ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG1414BCPZ-REEL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADG1414BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| ADG1414BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADG1414BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1414
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。