ADF4150
新規設計に推奨フラクショナルN/インテジャーN PLLシンセサイザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品情報
- フラクショナルNシンセサイザとインテジャーNシンセサイザ
- 1/2/4/8/16のプログラマブルな分周出力
- 5.0GHzのRF帯域幅
- 3.0V~3.6Vの電源電圧
- 1.8Vロジックに対応
- チャージ・ポンプ電源(VP)が別途用意されていることにより、3Vシステムで拡張された同調電圧を使用可能
- RF出力のミュート機能
- デュアル係数プリスケーラを4/5または8/9に設定可能
- プログラマブルな出力パワー・レベル
- 3線式シリアル・インターフェース
- アナログとデジタルのロック検出機能
- 切り替え帯域での高速ロック・モード
- サイクル・スリップ・リダクション
ADF4150は、外付けの電圧制御発振器(VCO)、ループ・フィルタ、外部からのリファレンス周波数を使うことによって、フラクショナルNまたはインテジャーNのフェーズロック・ループ(PLL)周波数シンセサイザを実現できます。
ADF4150は外付けのVCO部品と共に使いますが、ソフトウェアはADF4350と互換となっています。VCO周波数は、1/2/4/8/16に分周可能で、ユーザは、31.25MHzまで低いRF出力周波数を発生できます。アイソレーションを必要とするアプリケーションには、RF出力段をミュートできます。このミュート機能は、ピンおよびソフトウェアの両方で制御できます。
すべての内蔵のレジスタの制御は、簡単な3線式インターフェースを介して行われます。このデバイスは、3.0V~3.6Vの電源範囲で動作し、使用しない場合にはパワーダウンできます。
ADF4150は4 mm × 4 mmのパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS、DECT)
- 試験装置
- 無線LAN、CATV装置
- クロック発生
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 3
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADF4150BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADF4150BCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADF4150BCPZ | 製造中 | |
| ADF4150BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADF4150BCPZ | 製造中 | |
| ADF4150BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| ADF4150BCPZ | 製造中 | |
| ADF4150BCPZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 1 | ||
| OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
| リニア・レギュレータ 3 | ||
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
| ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
| 周波数分周器 & 乗算器 1 | ||
| ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く