ADE7816
製造中電流6チャンネル電圧1チャンネルの電力量計IC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.97
製品情報
- 有効電力量、無効電力量、サンプル波形、rms電流、rms電圧を測定
- 電流入力6チャンネル、電圧入力1チャンネル
- 1000:1のダイナミックレンジで、有効電力量と無効電力量の誤差が0.1%以下
- 電流トランスとRogowskiコイル・センサーをサポート
- 瞬時電流測定値と瞬時電圧測定値を提供
- 全6チャンネルで位相角を測定
- 動作帯域幅:2 kHz
- 外部オーバードライブ機能付きの1.2 Vリファレンス電圧(ドリフト10 ppm/°C(typ))を内蔵
- 柔軟なI2C、SPI、HSDCの各シリアル・インターフェースを内蔵
ADE7816は、1チャンネルの電圧と最大6チャンネルの電流を測定できるマルチチャンネル高精度電力量計デバイスです。このデバイスは、ラインの電圧と電流を測定し、有効電力量、無効電力量、瞬時rms電圧、瞬時rms電流を計算します。このデバイスは、7個のシグマ・デルタ(Σ-Δ)ADCと高精度電力量計コアを内蔵しています。6チャンネルの電流入力を使うと、複数の負荷を同時に測定することができます。1個の電圧チャンネルと6個の電流チャンネルの各々には、完全な信号パスが付いているためフルレンジの測定が可能です。各入力チャンネルは柔軟なゲイン・ステージをサポートしているため、電流トランス(CT)と組み合わせて使用することに適しています。デジタル積分器を6個内蔵しているため、Rogowskiコイル・センサーを使用することができます。
内蔵のメーター・レジスタは、SPIインターフェースまたはI2Cインターフェースを使ってアクセスすることができます。専用高速インターフェースである高速データ・キャプチャ(HSDC)ポートをI2Cと組み合わせて使用すると、ADC出力情報をリアルタイムにアクセスすることができます。2本の外部割込みピン(IRQ0とIRQ1)を使うと、過電流、過電圧、ピーク、サグ検出のようなフルレンジの電力品質情報をアクセスすることができます。
ADE7816電力量計ICは、3.3 Vの電源電圧で動作し、鉛フリーでRoHS準拠の40ピンLFCSPパッケージを採用しています。ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADE7816ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADE7816ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADE7816ACPZ | 製造中 | |
| ADE7816ACPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 4 | ||
| ADUM2250 | 製造中 | デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV |
| ADUM1250 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用 |
| ADM2487E | 製造中 | RS-485トランシーバ、500kbps、2.5kV信号絶縁、ESD保護、半/全二重、トランス・ドライバ内蔵 |
| ADM487E | 製造中 | RS-485/RS-422 トランシーバ、5V、±15kV ESD保護、半二重(250kbps、1/4負荷) |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR3412 | 製造中 | 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー |
| ADR280 | 製造中 | 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度 |