ADE7751
製造中電力量計IC、単相、障害検出機能内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.03
製品情報
- IEC61036を上回る精度:500:1のダイナミック・レンジで0.1%未満の有効電力量誤差(25℃)
- 相電流と中性電流の連続モニタリング
- Fault出力とReverse Power 出力は誤配線の可能性を表示
- ステッピング・モータ・カウンタとの直接のインターフェースが可能なパルス出力
- 高速校正用にもう1つの高周波数パルス出力
- 2.4 Vリファレンス電圧内蔵
- 低消費電力:15 mW(typ)
ADE7751は2線分配システムでの使用を目的とした高精度耐障害性電子電力量計用ICです。ライン電流/ライン電圧に基づき瞬時有効電力や平均有効電力が得られます。本製品の仕様は、IEC61036規格に規定されている精度要件を上回ります。ADE7751で使われているアナログ回路は、ADC内部とリファレンス回路だけです。他の信号処理はすべて(乗算やフィルタ処理など)デジタル領域内で行われます。この方法により、環境条件の極限状況において長時間にわたり優れた安定性と精度が得られます。
ADE7751には画期的な障害検出回路が組み込まれており、障害条件を警告するとともに障害イベントが生じている間高精度に課金を継続できます。ADE7751は相電流と中性(リターン)電流の両方を常時監視することによってこれを実行します。これらの電流が12.5%以上異なると障害が表示され、2つの電流の大きい方を使用して課金が継続されます。チャンネル間のゲイン校正は、このデバイスの外で行われます。ADE7751はSSOPパッケージを採用しておりAD7751とピン互換です。ADE7751の機能はAD7751と同じです。唯一の違いはその低周波数(F1/F2)出力と高周波(CF)出力が全負荷条件の基で同期していることです。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 10
評価用設計ファイル 1
協会&規格 17
回路ノート 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADE7751ARSZ | 24-Lead SSOP | ||
| ADE7751ARSZRL | 24-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 21, 2011 - 11_0235 ADE7751/3/5/8 Wafer Fabrication Qualification At Magnachip Semiconductor Ltd. |
||
| ADE7751ARSZ | 製造中 | |
| ADE7751ARSZRL | 製造中 | |
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| ADE7751ARSZ | 製造中 | |
| ADE7751ARSZRL | 製造中 | |
|
4 7, 2009 - 08_0060 Wafer Fab transfer from 6" C6 Analog Devices, Ireland to 8" C6 TSMC, Taiwan |
||
| ADE7751ARSZ | 製造中 | |
| ADE7751ARSZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。