ADA4830-1
新規設計に推奨ディファレンス・アンプ、高速、入力端子のバッテリ接続からの保護機能
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.95
製品情報
- 最大18Vまでの入力過電圧(バッテリへの短絡)からの保護機能
- ワイヤー診断のための、バッテリへの短絡出力フラグ
- 5V単電源で、広い入力コモンモード範囲
- 0.5V/Vゲインを持つ高性能ビデオ・アンプ、
3dB帯域幅:84MHz
スルーレート:220V/µs(2Vステップ) - 優れたビデオ仕様
- 20MHzまでの0.1dBゲイン平坦特性
- SNR:73dB@~15MHz
- 微分ゲイン誤差:0.1%
- 微分位相誤差:0.1°
- パワーダウン・モード
- 省スペースのLFCSPパッケージ(3mm×3mm)
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
A4830-1(シングル)とADA4830-2(デュアル)はモノリシックの高速ディファレンス・アンプで、最大18Vまでの入力過電圧(バッテリへの短絡)保護機能、広い入力コモンモード電圧範囲および優れたESD耐性を備えています。これらの製品は、車載インフォテインメントやビジョン・システムのような、過酷でノイジーな環境下で、差動または擬似差動のCVBSやその他の高速ビデオ信号用の受信器として使うことを対象としています。ADA4830-1とADA4830-2は、高速性と高精度が組み合わさっており、CVBSの高精度な再生を可能としますが、望ましくないコモンモード誤差電圧は除去します。
アプリケーション
- 車載ビジョン・システム
- 車載用インフォテインメント
- 監視カメラ・システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4830-1BCPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4830-1BCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4830-1WBCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 12, 2014 - 13_0207 Assembly Transfer of Select 3x3mm LFCSP Products Amkor Philippines |
||
| ADA4830-1BCPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4830-1WBCPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4830
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ADA4830-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める