ADA4051-1
製造中オペアンプ、1.8 V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、シングル、RRIO
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.45
製品情報
- 低電源電流:13µA(typ)
- 低オフセット電圧:15µV(max)
- オフセット電圧ドリフト:20nV/℃
- 単電源動作:1.8V~5.5V
- 高PSRR:110dB(min)
- 高いCMRR特性:110dB(min)
- レールtoレール入力/出力
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 拡張工業用温度範囲
ADA4051-1/ADA4051-2はCMOS、マイクロパワー、ゼロ・ドリフトのオペアンプで、革新的なチョッピング技術を用いています。これらのアンプは、レールtoレールの入力振幅と出力振幅が可能で、1.8V~5.5Vの電源で動作し、極めて小さなオフセット電圧を特長としています。加えて、これらのアンプは高い電源電圧除去比(PSRR)とコモンモード除去比(CMRR)を提供し、アンプあたりわずか13µAの供給電流で動作します。このような組み合わせのため、ADA4051-1/ADA4051-2アンプは、低消費電力が重要でしかも高精度を必要とするバッテリ駆動のアプリケーションに最適な選択肢になっています。
ADA4051-1/ADA4051-2は、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様規定されています。ADA4051-1は5ピンSOT-23とSC-70パッケージで供給されます。ADA4051-2は、8ピンMSOPと8ピンLFCSPパッケージを採用しています。
ADA4051-1/ADA4051-2はアナログ・デバイセズが提供する、現在ますます製品が増えているゼロ・ドリフト・オペアンプ・シリーズ製品の1つです。
アプリケーション- 圧力センサーと位置センサー
- 温度計測
- 電子式スケール
- 医療機器
- バッテリ駆動の装置
- ハンドヘルド・テスト装置
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
テクニカル・ブック 2
チュートリアル 6
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4051-1AKSZ-R7 | 5-Lead SC70 | ||
| ADA4051-1ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4051
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4051-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める