AD9856
製造中DDS、直交型、デジタル・アップ・コンバータ、200MHz、CMOS
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$58.70
Viewing:
製品情報
- 通信アプリケーションにおけるユニバーサルな低価格変調ソリューション
- DC~80MHz出力帯域幅
- 12ビットD/Aコンバータ内蔵
- プログラマブル・サンプル・レート・インターポレーション・フィルタ
- プログラマブル・リファレンス・クロック乗算
- 内部SIN(x)/x補償フィルタ
- SFDR52dB以上@40MHzアナログ出力
- +3V単電源動作
- SFDR48dB以上@70MHzアナログ出力
- 狭帯域SFDR80dB以上@70MHzアナログ出力
- 小型表面実装型パッケージ
- 双方向性コントロール・バス・インターフェース
AD9856 は、高速DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)、高速・高性能の12ビットD/Aコンバータ(DAC)、クロック乗算器回路、デジタル・フィルタ、およびその他のDSP機能を1チップに集積したフル機能の直交型デジタル・アップ・コンバータICです。AD9856 は、インタラクティブなHFC CATVネットワークにおいて上り・下り用の汎用I/Q変調器として使用することを主として想定しています。こうした環境では、コスト、サイズ、消費電力、機能集積度、ダイナミック性能がきわめて重要です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 5
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9856ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD9856ASTZ | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD9856ASTZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。