AD9260
製造中16ビットA/Dコンバータ、高速、オーバーサンプリング
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$95.42
製品情報
|
|
AD9260は広い帯域幅で非常に優れたダイナミック・レンジ性能を備える、16ビットの高速オーバーサンプリングA/Dコンバータ(ADC)で、最新のCMOSプロセスで製造されています。ΣΔとパイプライン方式のコンバータ技術の利点を組み合わせる独自の技法によって、8倍のオーバーサンプリング比で高いダイナミック・レンジを実現しています。
公称フルスケール入力範囲が4Vのスイッチド・キャパシタADCです。コモン・モード信号のコモン・モード除去性能が60dBとなる差動入力を備えています。各差動入力の信号範囲は、2.0Vのコモン・モード電圧レベルを中心にして±1Vです。
オンチップのデシメーション・フィルタは、最大限の性能と柔軟性を得られるように設定されています。直列構成の3個のハーフバンドFIRフィルタ段が、85dBの阻止帯域減衰と0.004dBの通過帯域リップルで8倍のデシメーション・フィルタリングを実行します。デジタル・マルチプレクサを内蔵しているため、ユーザはデシメーション・フィルタの各段からデータにアクセスできます。オンチップのプログラマブル電圧リファレンスとリファレンス電圧バッファ・アンプは、最大限の精度と柔軟性を得られるように設定されています。ユーザが指定するDC精度およびドリフト条件に適合するように、外部電圧リファレンスも選択できます。
+5Vの単電源で動作し、消費電力は550mW(typ)です。パワー・スケーリング回路を備えているため、クロック・レートおよびデータレートを下げた状態で150mWまでの非常に低い消費電力レベルで動作できます。44ピンのMQFPパッケージがあり、工業用温度範囲の動作について仕様が規定されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 13
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9260ASZ | 44-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) | ||
| AD9260ASZRL | 44-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD9260ASZ | 製造中 | |
| AD9260ASZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く