AD9244
製造中14ビットA/Dコンバータ、40/65MSPS、IFサンプリング用
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$31.57
製品情報
- 低消費電力
- 590mW@65MSPS(ナイキストまでの入力周波数)
- 340mW@40MSPS(ナイキストまでの入力周波数) - 電圧リファレンスとサンプル&ホールド・アンプを内蔵
- 750MHzのアナログ入力帯域幅
- S/N比=73dBc(ナイキストまでの周波数)
- SFDR=86dBc(ナイキストまでの周波数)
- DNL:±0.7LSB
- 全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証
- 1~2Vp-pの差動アナログ入力範囲
- +5.0Vのアナログ単電源、3/5Vのドライバ電源
- アウト・オブ・レンジ・インジケータ
- バイナリまたは2の補数の出力データ
- 48ピンLQFPパッケージ
AD9244は5Vの単電源で動作するモノリシック、14ビット、65MSPSのA/Dコンバータで、高性能サンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを内蔵しています。出力誤差補正ロジック付きのマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用していることで、65MSPSのデータレートで14ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。
プログラマブル電圧リファレンスを内蔵していますが、アプリケーションのDC精度および温度ドリフト条件に合わせるために、外部電圧リファレンスも選択できます。
差動のクロック入力を使用して、内部変換サイクルのすべてを制御します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリまたは2の補数の出力フォーマットで表すことができます。アウト・オブ・レンジ(OTR)信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、ローまたはハイのオーバーフローを区別します。
CMOSプロセスで製造されるAD9244には、48ピンの表面実装プラスチック・パッケージ(LQFP)があり、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 15
技術記事 6
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9244BSTZ-40 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD9244BSTZ-65 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD9244BSTZRL-40 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD9244BSTZRL-65 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD9244BSTZ-40 | 製造中 | |
| AD9244BSTZ-65 | 製造中 | |
| AD9244BSTZRL-40 | 製造中 | |
| AD9244BSTZRL-65 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く