利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 非常に小さな固有の遅延変動:
    DACの2クロック・サイクル未満
  • 独自の低スプリアス、低ひずみ設計:
    6キャリアGSM ACLR=79dBc@200MHz IF、
    SFDR>85dBc(帯域幅=300MHz)@ZIF
  • 柔軟な16ビットLVDSインターフェース:ワードとバイト負荷をサポート
  • マルチ・チップの同期:
    固定遅延とデータ生成遅延の補正
  • 選択可能なインターポーレイション・フィルタ:2x、4x、8x、
    低消費アーキテクチャ、fS/4の消費電力をセービングするコース・ミキサー
  • 入力信号のパワー検出:
    ダウンストリームのアナログ回路保護のための緊急停止
  • FIFOエラー検出
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

推奨代替製品

AD9142A 新規設計に推奨

D/Aコンバータ、16ビット、1600MSPS、デュアル、TxDAC+

AD9142
D/Aコンバータ、16ビット、1600MSPS、デュアル、TxDAC+
AD9142 Functional Block Diagram AD9142 Pin Configuration
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD9142

AD9142 評価用ボード

製品詳細

AD9142-M5372-EBZ は、DPG2 に接続して AD9142 信号処理 D/A コンバータを迅速に評価します。DPG2 はデータを自動的にフォーマットして AD9142-M5372-EBZ に送信します。これによってデバイスの評価が簡素化します。評価用ボード(EVB)は +5V 電源で動作します。クロック分配チップ AD9516 は、DACCLK、REFCLK、DPG2 入力クロック用のクロック・ファンアウトおよび周波数分周器として この EVB に内蔵されています。迅速な DAC+IQMOD 評価のために直交変調器 ADL5372 も実装されています。AD9142-M5372-EBZ の上面の画像を図 2 に示します。

eval board
ADS7-V2EBZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • Virtex-7 FPGAに基づく
  • 1つのFMC-HPCコネクタ
  • 10個の13.1Gbpsトランシーバーをサポート
  • 2つのDDR3-1866 DIMM
  • シンプルなUSB ポート・インターフェース(2.0)



製品詳細

ADS7-V2評価用ボードは、アナログ・デバイセズの高速A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、およびビット・レートが最大13.1GbpsのJESD204Bに準拠したトランシーバーの評価をサポートするために開発されました。以下のQuick Start Wikiサイトに、プラットフォームの概要が記載されています。更に、ボードの各使用例に独自のセクションがあります(例:高速A/Dコンバータの評価にADS7-V2を使用)。ADS7-V2は、特定のアナログ・デバイセズの評価用ボードのみでの使用を意図しています。開発プラットフォームとしての使用は意図しておらず、スタンドアロン動作はサポートしていません。FPGA開発キットについては、Xilinx社および当社認定の販売代理店にお問い合わせください。

EVAL-AD9142
AD9142 評価用ボード
ADS7-V2EBZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
ADS7-V2EBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品