AD8657
製造中オペアンプ、デュアル、18V、22µA、RRIO、CMOS
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.54
製品情報
- 高電圧でマイクロパワー(18V):22μA(max)
- 低オフセット電圧:最大350μV
- 低入力バイアス電流:20pA(max)
- ゲイン帯域幅:230kHz@AV=100(typ)
- ユニティ・ゲイン・クロスオーバ:230kHz
- -3dB閉ループ帯域幅:305kHz
- 単電源動作:2.7V~18V
- 両電源動作:±1.35V~±9V
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 優れた電磁干渉耐性
AD8657/AD8659は、デュアルおよびクワッドのマイクロパワー、高精度、レールtoレール入力 / 出力(RRIO)のアンプで、低消費電力と広い電源電圧範囲のアプリケーションに最適化されています。
AD8657/AD8659は2.7V~18Vの電源電圧で動作し、静止電源電流は18μA(typ)です。このデバイスは、低オフセット電圧を実現する、アナログ・デバイセズの特許取得済みDigiTrim®トリミング技術を採用しています。また、AD8657/AD8659は電磁干渉に対して高い耐性も持っています。
AD8657/AD8659は、小さい電源電流、低オフセット電圧、非常に小さい入力バイアス電流、広い電源範囲、レールtoレール入力 / 出力の組み合わせを持つため、プロセス制御アプリケーションとモーター制御アプリケーションでの電流モニタと電流ループに最適です。このデバイスは高精度仕様の組み合わせを持つため、ワイヤレスまたはリモート・センサーまたはトランスミッタでのセンサー・フロント・エンドまたはハイ・インピーダンス入力ソースのDCゲインおよびバッファリングに最適です。
AD8657/AD8659は-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。AD8657は8ピンMSOPと8ピンLFCSPパッケージ、AD8659は14ピンSOICと16ピンLFCSPパッケージで供給されています。
アプリケーション
- ポータブル・システム
- 電流モニタ
- 4mA~20mA のループ・ドライバ
- バッファ / レベル・シフト
- 多極フィルタ
- リモート / ワイヤレス・センサー
- 低消費電力トランスインピーダンス・アンプ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 2
製品選択ガイド 1
テクニカル・ブック 2
回路ノート 2
珍問/難問集 10
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8657ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8657ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8657ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8657ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8657ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| AD8657ACPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8657ACPZ-RL | 製造中 | |
|
6 6, 2012 - 12_0097 AD8657 and AD8546 Transfer to TSMC Fab 10 and Mask Change |
||
| AD8657ACPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8657ACPZ-RL | 製造中 | |
| AD8657ARMZ | 製造中 | |
| AD8657ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8657ARMZ-RL | 製造中 | |
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8657ARMZ | 製造中 | |
| AD8657ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8657ARMZ-RL | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8657ARMZ | 製造中 | |
| AD8657ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8657ARMZ-RL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8657ARMZ | 製造中 | |
| AD8657ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8657ARMZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8657
SPICEモデル 1
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。