AD8634

新規設計に推奨

オペアンプ、デュアル、高温動作、低ノイズ、レールtoレール出力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 極めて高温度での動作
    -40℃~+210℃、FLATPACK
    -40℃~+175℃、SOIC
  • レールtoレール出力
  • 低消費電流:1.3 mA(max)

    詳細はデータシートをご参照ください。
  • AD8634-KGDのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます
  • KNOWN GOOD DIEでの供給も可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています
AD8634
オペアンプ、デュアル、高温動作、低ノイズ、レールtoレール出力
AD8634-pcl
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
  • AD8634

SPICEモデル 1

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EV-HT-200CDAQ1

200°C High Temperature Data Acquisition and Control System Reference Design

機能と利点

  • Complete high temperature data acquisition reference platform with all components and assembly materials rated to at least 200°C
  • 10 channels of high precision analog to digital conversion
    • (2) Direct channels, 400ksps max
    • (8) Multiplexed channels, 16ksps max (including temp sensor)
    • Multiple GPIO for external control and optional external triggering
  • Complete software package including
    • Optimized firmware with RTOS for multiple modes of data acquisition
    • PC Host software for control, viewing and logging data
    • Source code available for all software
  • Form factor compatible with downhole oil/gas exploration instrumentation
  • Kit includes analog and digital/power breakout boards for rapid evaluation
 

製品詳細

EV-HT-200CDAQ1 builds on the CN0365 analog front end reference design from with the goal of providing a foundation for a high temperature, low power microcontroller-based data acquisition and control solution that meets the requirements for many downhole instrumentation and other high temperature applications. Based upon the AD7981 analog-to-digital SAR converter, this reference design demonstrates a full featured system with two high speed simultaneously sampled channels along with 8 additional multiplexed channels suitable for covering the acquisition requirements of a broad range of downhole tools (10 channels total). This analog front end is connected to the VORAGO Technologies VA10800 ARM® Cortex®-M0 based microcontroller via multiple SPI ports. Once acquired, the data can be processed locally or transmitted via a UART or optional RS485 communications interface. Other supporting components on the board, including memory, clock, power and passives are all rated for high temperature operation by their respective suppliers and verified to operate reliably at 200°C or higher. In addition to the hardware, open source firmware is supplied for the project using FreeRTOS with optimized drivers and data acqusition protocol with multiple modes of operation. Open source PC software included allows the users to connect to the board via UART to control acquisition modes, view data, log data and perform signal analysis. This platform is suitable for reference design, rapid prototyping (such as new sensor techniques) and lab testing of high temperature instrumentation systems.

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせて様々な回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべてRoHsに準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(デュアル8ピンLFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(デュアル8ピンMSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(デュアル8ピンSOIC)R-8

EV-HT-200CDAQ1
200°C High Temperature Data Acquisition and Control System Reference Design
EV-HT-200CDAQ1AALL-web EV-HT-200CDAQ1AANGLE-web EV-HT-200CDAQ1ABOTTOM-web EV-HT-200CDAQ1ATOP-web EV-HT-200CDAQ1BANGLE-web EV-HT-200CDAQ1BBOTTOM-web EV-HT-200CDAQ1BTOP-web EV-HT-200CDAQ1CANGLE-web EV-HT-200CDAQ1CBOTTOM-web EV-HT-200CDAQ1CTOP-web EV-HT-200CDAQ1DANGLE-web EV-HT-200CDAQ1DBOTTOM-web EV-HT-200CDAQ1DTOP-web
EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2評価用ボード
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2

リファレンス・デザイン

High Temperature Data Acquisition System
CN0365 Circuits from the Lab®

高温環境用の 16 ビット、600kSPS、低消費電力、データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • 16ビット、 600kSPS、データ・アクイジション・システム
  • 175℃定格が規定
  • 低消費電力
CN0365
高温環境用の 16 ビット、600kSPS、低消費電力、データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
High Temperature Data Acquisition System
EVAL-CN0365-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0365-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0365-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品