AD8450

新規設計に推奨

高精度アナログ・フロントエンドおよびコントローラ、バッテリ・テスト / フォーメーション・システム向

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 自動切換え機能を持つ定電流モードと定電圧モードを内蔵
  • 充電モードおよび放電モード
  • 高精度な電圧および電流の計測
  • 高精度な制御フィードバック・ブロックを内蔵
  • PWMまたはリニア・パワー・コンバータとのインターフェース
  • プログラマブルなゲイン設定:
    電流センシング・ゲイン:
    26、66、133、200
    電圧センシング・ゲイン:
    0.2、0.27、0.4、0.8
  • プログラマブルなOVP、OCP障害検出機能
  • 電流シェアリングとバランシング
  • 優れたACおよびDC性能
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

AD8450は、バッテリー・セルのテストおよびモニタリングするための、高精度アナログ・フロントエンドです。図1に示すように、高精度のプログラマブル・ゲインを持つ計装アンプ(PGIA)はバッテリの充電 / 放電電流を計測し、プログラマブル・ゲインの差動アンプ(PGDA)はバッテリの電圧を計測します。内部のレーザー・トリミングされた抵抗ネットワークは、PGIAとPGDAのゲインを、定格温度範囲にわたってAD8450の性能を最適化するために、設定されています。PGIAのゲインは26×、66×、133×および200×です。PGDAのゲインは0.2×、0.27×、0.4×、および0.8×と、なっています。

ISETとVSET入力の電圧は、所要の定電圧(CV)と定電流(CC)の値を設定します。CCからCVへのスイッチングは自動でシステムに対してトランスペアレントとなっています。

TTLレベルのロジック入力、MODE、は充電モードと放電モードの間を選択します(充電はハイ・レベル、放電はロー・レベル)。アナログ出力、VCTRL、はアナログ・デバイセズのADP1972とADP1974・PWMコントローラと直接インターフェースされます。

AD8450は、抵抗でプログラムできる過電圧と過電流検出と電流シェアリング回路を内蔵しています。電流シェアリングは、複数のバッテリに対してバランスの取れた充電をするために使われます。AD8450は、優れた精度、温度にわたる性能、機能的な柔軟性、および省スペースパッケージでありながらの全体にわたる信頼性を提供することによって、設計を簡素化します。AD8450は、80ピン、14mm×14mm×1mmのLQFPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の動作温度範囲にわたって性能が仕様規定されています。

アプリケーション

  • バッテリのセルのテストとフォーメーション
  • バッテリ・モジュールのテスト

AD8450
高精度アナログ・フロントエンドおよびコントローラ、バッテリ・テスト / フォーメーション・システム向
AD8450 Functional Block Diagram AD8450 Pin Configuration
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
ADP1972 製造中 バックまたはブーストPWMコントローラ、バッテリ・テスト・ソリュージョン向け
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD8450

AD8450 Evaluation Board

製品詳細

The AD8450-EVALZ contains many user-friendly features to facilitate evaluating AD8450 performance. Numerous connectors, test loops and points facilitate attaching scope probes and cables, and I/O switches conveniently exercise various device options.

 

Additionally, the eval board is configurable for evaluating the performance of the AD8450 with a closed loop environment.


See AD8450 data sheet for additional information.

EVAL-AD8450
AD8450 Evaluation Board
AD8450-EVALZ

最新のディスカッション

最近表示した製品