AD8271
製造中ディファレンス・アンプ、プログラマブル・ゲイン、高精度
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.70
Viewing:
製品情報
- 外付け抵抗が不要
ディファレンス・アンプ、ゲイン½、1、2
シングルエンド・アンプ、40種を超えるゲイン構成が可能
電源電圧の中間電圧にレファレンス電圧を設定可能 - 優れたAC仕様帯域幅:15MHzスルーレート
30V/µs - 高精度DC性能:ゲイン誤差:0.08%(max)
ゲイン・ドリフト:10ppm/℃(max)
CMRR:80dB(min)@ゲイン=2 - 10ピンMSOPパッケージ
- 電源電流:2.6mA
- 電源範囲:±2.5V~±18V
AD8271は、ゲイン設定抵抗を内蔵した低歪みの高精度ディファレンス・アンプです。このデバイスは外付け部品なしで、ゲイン½、1または2の高性能ディファレンス・アンプとして構成することができます。また、-2~+3のゲイン範囲で40通りを超えるシングルエンド構成のアンプとして設定することができます。
AD8271は、10ピンMSOPパッケージを採用しています。AD8271は単電源と両電源で動作し、電源電流はわずか2.6 mA(max)です。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されており、完全RoHS適合で供給されています。
AD8271のデュアル・チャンネル版については、AD8270のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- A/Dコンバータのドライバ
- 計装アンプのビルディング・ブロック
- レベル変換
- 自動テスト装置
- 高性能オーディオ
- Sine/Cosineエンコーダ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
リファレンス設計 2
Analog Dialogue 3
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8271ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD8271ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD8271BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD8271BRMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD8271BRMZ-RL | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8271ARMZ | 製造中 | |
| AD8271ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8271BRMZ | 製造中 | |
| AD8271BRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8271BRMZ-RL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8271ARMZ | 製造中 | |
| AD8271ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8271BRMZ | 製造中 | |
| AD8271BRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8271BRMZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。