AD824

製造中

オペアンプ、クワッド、単電源動作、レールtoレール出力、低消費電力、FET入力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 単電源動作:+3~+30V
  • 非常に低い入力バイアス電流:2pA
  • 幅広い入力電圧範囲
  • レールtoレール出力振幅
  • 低い消費電流:500μA/Amp
  • 広い帯域幅:2MHz
  • スルーレート:2V/μs
  • 位相反転なし

AD824は、レールtoレール出力を特長としたFET入力の単電源動作クワッド・オペアンプです。FET入力とレールtoレール出力という2つの特長を備えているので、低入力電流が第一条件となる低電圧アプリケーションで幅広く使用できます。 

AD824は単電源3Vから両電源±15Vまでの動作が保証されています。AD824AR-3Vは3Vでパラメータ性能が保証されています。 

アナログ・デバイセズのCBプロセスで製造し、独自の入力段を備えているため、入力電圧範囲を負電源電位以下や正電源電位に安全に拡張することができ、位相反転やラッチアップ現象がまったく生じません。電源の15mVまでの出力電圧振幅が可能で、350pFまでの容量性負荷を発振なしで駆動できます。 

レーザ・トリミング技術とFET入力特性により、1mV以下のオフセット電圧と非常に低い入力バイアス電流を実現しています。これによって高インピーダンスの入力信号に対しても高精度な回路を設計できます。高精度でローノイズなため、バッテリ駆動の医療用機器等に理想的なICといえます。 

アプリケーションには、ポータブル医療用機器、フォトダイオードのプリアンプ、ハイ・インピーダンスのトランスデューサ・アンプがあります。 

レールtoレールの出力振幅の機能を備えているので、単電源システムで多段フィルタを構成でき、高いS/N比を維持できます。 

拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定され、14ピンSOICパッケージで提供しています。 

アプリケーション
  • フォトダイオード・プリアンプ
  • バッテリ駆動計測器
  • 電源制御と保護
  • 医療機器
  • リモート・センサー
  • 低電圧ストレーン・ゲージ
  • DAC出力アンプ

AD824
オペアンプ、クワッド、単電源動作、レールtoレール出力、低消費電力、FET入力
Pin Configuration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD824

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

ツールを開く

AD824 SPICE Macro Models 3

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品