AD7782
製造中24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、2チャンネル、読出し専用
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.45
        Viewing:
        
    
    製品情報
| 
 | 
 | 
AD7782/AD7783は、DCおよび低周波数AC計測アプリケーションでの使用を目的とした24ビット、低価格、低消費電力のシグマ・デルタ型A/Dコンバータ(ADC)です。読出し専用で、書込み可能なレジスタを備えていません。このため、ADCとコントローラ間のインターフェースが非常に簡単になっています。低消費電力により、AD7782はループ電源、バッテリ電源、またはローカル電源で動作が可能です。オンチップのPGAは2種類のゲイン設定を選ぶことができ、シグナル・コンディショニング・ハードウェアを外付けすることなく、低レベル/高レベル両方のアナログ入力に対応できます。動作オプションはピン・プログラマブルで、ソフトウェアではプログラムできません。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 11
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7782BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7782BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7782BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor | ||
| AD7782BRUZ | 製造中 | |
| AD7782BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7782BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く