AD7730L
製造中24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、ブリッジ・トランスデューサ・アプリケーション向、CMOS、低消費電力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.37
製品情報
- 230,000カウントの分解能(ピークtoピーク)
- オフセット・ドリフト:5nV/℃
- ゲイン・ドリフト:2ppm/℃
- ライン周波数除去:150dB以上
- バッファリングされた差動入力
- プログラマブルなカット・オフ周波数
- 全温度範囲でドリフトを規定
- リファレンス電圧1V~5Vで動作
AD7730Lは、重量計および圧力計測アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。トランスデューサから出力される低レベルの信号を直接受け入れ、シリアルのデジタル・ワードを出力します。入力信号は、アナログ変調器を中心に構成される独自設計のプログラマブル・ゲイン・フロントエンドに印加します。変調器の出力をプログラマブル・デジタル・ローパス・フィルタで処理することにより、フィルタのカットオフ周波数、出力アップデート・レート、およびセトリング・タイムを調整できます。
AD7730Lは、2つのバッファされたプログラマブル・ゲインの差動アナログ入力、および1つの差動電圧リファレンス入力を特長としています。+5Vの単電源で動作し、0~+10mV、+20mV、+40mV、+80mVの4つのユニポーラ・アナログ入力範囲、±10mV、±20mV、±40mV、±80mVの4つのバイポーラ・アナログ入力範囲に対応します。直接達成可能なピークtoピーク分解能は、1/110,000です。6ビットDACをチップ上に搭載しているためTARE電圧の除去が可能です。ブリッジのAC励起を同期化するためのクロック信号も用意しています。
AD7730Lのシリアル・インターフェースは3線式動作用に設定可能で、マイクロコントローラおよびデジタル・シグナル・プロセッサと互換性があります。セルフ・キャリブレーションとシステム・キャリブレーションのオプションがあり、5nV/℃未満のオフセット・ドリフトと3ppm/℃未満のゲイン・ドリフトを特長としています。24ピンSOICと24ピンTSSOPの各パッケージがあります。AD7730Lは、AD7730の低消費電力バージョン(約1/3の消費電力)です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 8
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7730LBRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7730LBRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7730LBRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7730LBRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 9, 2012 - 12_0060 AD7730L Specification change |
||
| AD7730LBRUZ | 製造中 | |
| AD7730LBRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7730LBRZ | 製造中 | |
| AD7730LBRZ-REEL | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7730LBRUZ | 製造中 | |
| AD7730LBRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7730LBRZ | 製造中 | |
| AD7730LBRZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
AD7730/L Code Examples 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く