AD7730
製造中24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、ロードセル・アプリケーション向け、CMOS、ブリッジ・トランスデューサ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.54
製品情報
- 230,000カウントの分解能(ピークtoピーク)
- オフセット・ドリフト:5nV/℃
- ゲイン・ドリフト:2ppm/℃
- ライン周波数除去:150dB以上
- バッファリングされた差動入力
- プログラマブルなカット・オフ周波数
- 全温度範囲でドリフトを規定
- リファレンス電圧1V~5Vで動作
AD7730は、重量計および圧力計測アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。トランスデューサから出力される低レベルの信号を直接受け入れ、シリアルのデジタル・ワードを出力します。入力信号は、アナログ変調器を中心に構成される独自設計のプログラマブル・ゲイン・フロントエンドに印加します。変調器の出力をプログラマブル・デジタル・ローパス・フィルタで処理することにより、フィルタのカットオフ周波数、出力アップデート・レート、およびセトリング・タイムを調整できます。
AD7730は、2つのバッファされたプログラマブル・ゲインの差動アナログ入力、および1つの差動電圧リファレンス入力を特長としています。+5Vの単電源で動作し、0~+10mV、+20mV、+40mV、+80mVの4つのユニポーラ・アナログ入力範囲、および±10mV、±20mV、±40mV、±80mVの4つのバイポーラ・アナログ入力範囲に対応します。このデバイスから直接達成可能なピークtoピーク分解能は、1/230,000です。6ビットDACをチップ上に搭載しているためTARE電圧の除去が可能です。ブリッジのAC励起を同期化するためのクロック信号も用意しています。
AD7730のシリアル・インターフェースは3線式動作用に設定可能で、マイクロコントローラおよびデジタル・シグナル・プロセッサとコンパチブルです。AD7730にはセルフ・キャリブレーションとシステム・キャリブレーションのオプションがあり、5nV/℃未満のオフセット・ドリフトと2ppm/℃未満のゲイン・ドリフトを特長としています。パッケージは、プラスチックの24ピンDIP、24ピンSOIC、および24ピンTSSOPがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 8
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7730BNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7730BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7730BRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7730BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7730BRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7730BRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7730BRZ-REEL7 | 24-Lead SOIC (Wide) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek | ||
| AD7730BNZ | 製造中 | |
| 8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad | ||
| AD7730BNZ | 製造中 | |
| 8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 | ||
| AD7730BRUZ | 製造中 | |
| AD7730BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7730BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| 2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor | ||
| AD7730BRUZ | 製造中 | |
| AD7730BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7730BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| 2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. | ||
| AD7730BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7730BRZ | 製造中 | |
| AD7730BRZ-REEL7 | 製造中 | |
| 8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem | ||
| AD7730BRZ | 製造中 | |
| AD7730BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7730BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
AD7730/L Code Examples 2
評価用ソフトウェア 1
AD7730 Software
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く